Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

Rotelle con perno filettato

Rotella con perno filettato

Le rotelle con perno filettato SKF si basano su cuscinetti a rullini (fig. 1) o a rulli cilindrici (fig. 2). Sono dotate di un perno (spina) pieno filettato, anziché di un anello interno. Le rotelle con perno filettato sono realizzate in numerosi design e varianti per soddisfare le esigenze delle diverse applicazioni e sono disponibili:

  • con (fig. 1) o senza (fig. 2) gabbia
  • con perni in design differenti:
  • con numerose soluzioni di tenuta
  • con profilo della superficie di rotazione dell'anello esterno:
    • convesso di serie
    • cilindrico (piano)

Al contrario dei cuscinetti a sfere e a rulli, dove le dimensioni del cuscinetto si riferiscono al diametro del foro d, per le rotelle con perno filettato la dimensione si riferisce al diametro esterno D.

Caratteristiche delle rotelle con perno filettato

  • Possono sopportare carichi radiali pesanti
    Sono dotate di un anello esterno a parete spessa per sopportare carichi radiali pesanti e ridurre, al contempo, le deformazioni e le sollecitazioni flettenti.
  • Consentono carichi assiali
    Le rondelle laterali permettono alle rotelle con perno filettato di sopportare i carichi assiali che possono verificarsi in caso di rotazione o inclinazione.
  • Lunga durata di esercizio
    La superficie di rotolamento convessa dell'anello esterno è vantaggiosa per le applicazioni in cui si può verificare l'inclinazione dell'anello esterno rispetto alla pista, o in cui è necessario ridurre al minimo le sollecitazioni perimetrali.
  • Semplici da montare
    Il perno (spina) pieno filettato permette di montare, rapidamente e semplicemente, le rotelle con perno filettato sui relativi componenti macchina usando un dado esagonale.
SKF logo