Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

Rotelle a sfere

Rotelle a sfere
Le rotelle a sfere SKF (rotelle di supporto basate su cuscinetti a sfere) sono disponibili in due design principali e anche in varianti di tali design:
  • rotelle a una corona di sfere basate su cuscinetti radiali a sfere della serie 62 (fig. 1)
  • rotelle a due corone di sfere basate su cuscinetti obliqui a due corone di sfere della serie dimensionale 32 (fig. 2)

Caratteristiche delle rotelle a sfere

  • Possono sopportare carichi radiali pesanti
    Sono dotate di un anello esterno a parete spessa per sopportare carichi radiali pesanti e ridurre, al contempo, le deformazioni e le sollecitazioni flettenti.
  • Possono sopportare momenti di ribaltamento
    Le rotella a due corone di sfere possono sopportare momenti di ribaltamento più elevati rispetto a quelle a una corona.
  • Lunga durata di esercizio
    La superficie di rotolamento convessa dell'anello esterno è vantaggiosa per le applicazioni in cui si può verificare l'inclinazione dell'anello esterno rispetto alla pista, o in cui è necessario ridurre al minimo le sollecitazioni perimetrali.
  • Capacità di sopportare velocità relativamente elevate
SKF logo