Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Rotelle

Rotelle

Le rotelle sono state concepite per tutti i tipi di pista e per l'impiego in trasmissioni a camme, sistemi di trasporto, ecc.

Nella versione standard, la superficie di rotazione esterna è convessa. Ad eccezione di quelle a una corona di sfere, le rotelle sono disponibili anche con superficie di rotazione esterna cilindrica (piana).

SKF fornisce rotelle ingrassate, schermate e pronte al montaggio. Sono disponibili in molteplici tipi e design e per un'ampia gamma di condizioni applicative e di esercizio differenti. La gamma comprende:

  • rotelle a sfere (rotelle di supporto basate su cuscinetti a sfere, fig. 1, fig. 2)
  • rotelle a rulli (rotelle di supporto basate su cuscinetti a rulli, fig. 3)
  • rotelle con perno filettato (rotelle con perno basate su cuscinetti a rulli, fig. 4)

Caratteristiche delle rotelle

  • Possono sopportare carichi radiali pesanti
    Sono dotate di un anello esterno a parete spessa per sopportare carichi radiali pesanti e ridurre, al contempo, le deformazioni e le sollecitazioni flettenti.
  • Lunga durata di esercizio
    La superficie di rotolamento convessa dell'anello esterno è vantaggiosa per le applicazioni in cui si può verificare l'inclinazione dell'anello esterno rispetto alla pista, o in cui è necessario ridurre al minimo le sollecitazioni perimetrali.
Puoi trovare i prodotti che cerchi in due modi.:
  • per appellativo o dimensioni: Inserisci i dettagli nel Product search widget di seguito.
  • tipo: Seleziona dall'elenco delle tabelle di prodotto.

Ricerca prodotto

  • Per dimensione
    Scegli tipo/i di sotto-prodotto/i
    Dimensioni

    ≤ d ≤
    d =
    ≤ B ≤
    B =
    ≤ D ≤
    D =
  • Per appellativo o numero di serie
SKF logo