Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Rotelle a rullini

Rotelle a rullini

Le rotelle SKF basate su cuscinetti a rullini (fig. 1) o a rulli cilindrici (fig. 2) sono realizzate in numerosi design e varianti per soddisfare i requisiti di applicazioni differenti e sono disponibili:

  • con (fig. 1) o senza (fig. 2) gabbia
  • con (fig. 1) o senza (fig. 3) guide assiali
  • con o senza anello interno
  • con o senza tenute (schermate o aperte)
  • con profilo della superficie di rotazione dell'anello esterno:
    • convesso di serie
    • cilindrico (piano)

Caratteristiche delle rotelle a rullini

  • Possono sopportare carichi radiali pesanti
    Sono dotate di un anello esterno a parete spessa per sopportare carichi radiali pesanti e ridurre, al contempo, le deformazioni e le sollecitazioni flettenti.
  • Lunga durata di esercizio
    La superficie di rotolamento convessa dell'anello esterno è vantaggiosa per le applicazioni in cui si può verificare l'inclinazione dell'anello esterno rispetto alla pista, o in cui è necessario ridurre al minimo le sollecitazioni perimetrali.
SKF logo