Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

Rotelle

Le rotelle sono state concepite per tutti i tipi di pista e per l'impiego in trasmissioni a camme, trasportatori, ecc.. Sono dotate di un anello esterno a parete spessa, che permette loro di sopportare carichi radiali, riducendo, al contempo, le deformazioni e le sollecitazioni flettenti.
Nella versione standard, la superficie di rotazione esterna è convessa. Ciò risulta vantaggioso per le applicazioni in cui si può verificare il disallineamento angolare rispetto alla pista, o in cui è necessario ridurre al minimo le sollecitazioni ai bordi. A eccezione di quelle a una corona di sfere, le rotelle sono disponibili anche con superficie di rotazione esterna cilindrica (piana).
SKF fornisce rotelle ingrassate, schermate e pronte al montaggio.
La SKF fornisce molteplici design e tipi di rotelle, idonei per una vasta gamma di condizioni di esercizio ed applicazioni differenti. La gamma comprende:
  • rotelle a sfere (fig. 1), design interno basato sui cuscinetti a sfere
  • rotelle a rullini (fig. 2), design interno basato sui cuscinetti a rullini o a rulli cilindrici
  • rotelle con perno filettato (fig. 3), design interno basato sui cuscinetti a rullini o a rulli cilindrici

Ricerca prodotto

  • Per dimensione
    Scegli tipo/i di sotto-prodotto/i
    Dimensioni

    ≤ d ≤
    d =
    ≤ B ≤
    B =
    ≤ D ≤
    D =
  • Per appellativo o numero di serie
SKF logo