Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

SKF Electronic Steering Input Unit

Unità elettronica di comando sterzo

L'SKF Electronic Steering Input Unit è una soluzione di meccatronica con unità di controllo elettronica (ECU) integrata, software incorporato e interfaccia bus CAN, che può sostituire il piantone sterzo tradizionale offrendo un'efficiente funzione di comando sterzo, da integrare in sistemi steer-by-wire sia elettroidraulici che elettromeccanici. 

Questa soluzione converte il movimento rotazionale dello sterzo in informazioni digitali sicure sul bus CAN, restituendo un feedback di sterzatura resistivo con controllo ridondante. Progettate per sopportare condizioni di esercizio gravose e testate per soddisfare gli impegnativi requisiti di controllo dello sterzo per i settori navale e off-highway, queste unità hanno superato una serie completa di test meccanici, ambientali ed elettrici.


Caratteristiche

  • Segnale di posizione ridondante per lo sterzo
  • Feedback di sterzatura resistivo controllabile con comando ridondante
  • Design compatto
  • Sensori senza contatto

Vantaggi per il cliente

  • Design interno del mezzo più ergonomico
  • Sterzatura più accurata, confortevole e sicura per una manovrabilità ottimizzata del mezzo
  • Tecnologia integrata e praticamente esente da manutenzione che consente di ridurre i costi di possesso
Dati tecnici ESIU
  • Coppia di feedback resistivo: 0,3 – 12 Nm
  • Forza assiale statica massima: 1.500 N
  • Velocità di sterzatura massima: 180 giri/min
  • Tensione di alimentazione: 10V – 36 V DC
  • Gamma di temperature ambiente: da –40° a +85°
  • Classe di protezione: IP 67

Applicazioni tipiche:

  • Imbarcazioni da diporto
  • Carrelli elevatori a forca
  • Veicoli off-highway
SKF logo