Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Rilevatore di scariche elettriche

Rileva le scariche elettriche nei cuscinetti dei motori elettrici

SKF Electrical Discharge Detector pen TKED 1
SKF Electrical Discharge Detector pen TKED 1
L'SKF Electrical Discharge Detector Pen (EDD Pen) è uno strumento portatile e di facile impiego per il rilevamento delle scariche elettriche nei cuscinetti dei motori elettrici. Le scariche elettriche sono una conseguenza della tensione che gli alberi motore scaricano a terra attraverso i cuscinetti, causando l'erosione elettrica, il deterioramento del lubrificante e infine il cedimento dei cuscinetti stessi.
Se controllati da un drive a frequenza variabile (VFD), i motori elettrici sono più sensibili all'erosione elettrica nei cuscinetti. Se integrato in un programma di manutenzione predittiva, il rilevatore EDD Pen è in grado di identificare i cuscinetti più a rischio di cedimento e ridurre considerevolmente i tempi di fermo non programmati.
  • Soluzione in remoto unica nel suo genere che opera a distanza dai motori. Questa caratteristica contribuisce alla protezione degli operatori, poiché non è necessario alcun contatto con il macchinario in movimento
  • Tecnologia della SKF*
  • Nessuna formazione speciale necessaria
  • Funzionalità per il rilevamento di scariche elettriche ogni 10 secondi, 30 secondi o a tempo indeterminato
  • Display retroilluminato a LED per l'impiego in ambienti scarsamente illuminati
  • Grado di protezione IP 55 applicabile per la maggior parte degli ambienti industriali
  • Fornito in custodia portatile corredato di batterie, antenna di ricambio e istruzioni d'uso nella lingua utente

*Richiesta di brevetto

SKF TKED1 (fig 1)
Fornito in custodia portatile corredato di batterie, antenna di ricambio e istruzioni d'uso nella lingua utente
  • Dati tecnici
    Dati tecnici
    Appellativo
    TKED 1
    Descrizione
    SKF Electrical Discharge Detector Pen, rilevatore di scariche elettriche
    Alimentazione 
    4,5V – 3 x batterie AAA standard (LR03, AM4)
    Controllo temporale:
    - preimpostazioni
    - default
     
    10 o 30 secondi
    indefinito
    Temperatura di funzionamento e stoccaggio

    da 0º a 50 °C (da 32 a 122 ºF)
    da -20 a 70 °C (da -4 a 158 ºF)
    Grado IP
    IP 55
    Display

    Intervallo contatore LCD: da 0 a 99.999 scariche. 
    Retroilluminazione e preavviso di batteria scarica impostabili dall'utente
    Dimensioni custodia (l x p x h)
    260 x 85 x 180 mm (10,3 x 3,4 x 7,0 pollici)
    Peso totale, custodia inclusa
    0,6 kg (1,35 libbre)
  • Ricambi
SKF logo