Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

Endoscopi

Ispezioni rapide e semplici con la funzionalità video

Endoscopi della SKF, serie TKES
Videoendoscopi della SKF
Gli endoscopi SKF della serie TKES 10 sono strumenti di controllo destinati agli operatori in prima linea, che si possono utilizzare per ispezionare l'interno dei macchinari. Grazie a questi strumenti si riduce al minimo la necessità di smontare i macchinari, il che si traduce in un risparmio in termini di tempo e denaro. Con queste unità a display compatte, con schermo retroilluminato da 3,5", si possono salvare e richiamare o scaricare e condividere immagini e video. Per soddisfare la maggior parte dei requisiti, sono disponibili in tre modelli e sono dotati di un potente sistema di illuminazione a LED variabile per eseguire ispezioni in aree scarsamente illuminate.
  • Un apparecchio fotografico in miniatura, con zoom digitale fino a 2™, restituisce videate chiare e nitide.
  • Questi strumenti sono disponibili con tubo d'ingresso da 1 metro (3,3 piedi) in tre versioni differenti: flessibile, semirigido e con puntale articolato.
  • Il puntale di piccolo diametro, 5,8 mm (0,23 pollici), con ampio campo visivo garantisce facile accesso nella maggior parte delle applicazioni.
  • Dotato di adattatore per visione laterale che consente controlli in applicazioni come le pareti dei tubi.
  • Potenti magneti e un treppiede montato sul retro di queste unità a display, permettono di l'impiego "senza mani".
  • La memory card SD fornita in dotazione ha una capacità di 50.000 foto o 120 minuti di video.
  • Tubi da inserimento flessibili e semi-rigidi più lunghi sono disponibili come accessori. 
  • Questi endoscopi vengono forniti in una custodia robusta comprensiva di tutti i cavi necessari, nonché di caricatore elettrico universale e kit per la pulizia.

TKES 10F
Unità a display con tubo flessibile (fig 1)

TKES 10S
Unità a display con tubo semi-rigido (fig 2)

TKES 10A
Unità a display con tubo con puntale articolato (fig 3)

Dati tecnici

  • Unità display
    Dati tecnici - Unità display
    Alimentazione
    5 V DC
    Display
    Monitor TFT LCD 320 ™ da 3.5” 240 pixel
    Interfaccia
    Mini USB 1,1 / AV out / AV in/
    Batteria (non riparabile dall'utente)
    Batteria a polimeri di litio ricaricabile (3.7 V).
    Durata di funzionamento normale 4 ore, dopo 2 di ricarica.
    Formato uscita video
    NTSC e PAL
    Supporto di registrazione
    Card SD da 2 GB in dotazione – capacità di memoria ±50.000 foto o 120 minuti di video. (Si possono utilizzare anche card SD/SDHC fino a 32 GB)
    Risoluzione in uscita (H x V)

     
    – Immagine fissa (JPEG)
    640 x 480 pixel
    – Formato registrazione video (ASF)
    320 x 240 pixel
    Temperature di utilizzo

     
    – Funzionamento e stoccaggio
    da –20 a +60 ℃ (da –4 a +60,00 ℃)
    –Gamma di temperature per ricarica batteria
    da 0 a 40 °C (da 30 a 104 °F)
    Funzionalità
    Istantanee, registrazione video, visione foto e video su display LCD, uscita TV, trasferimento foto e video da card SD a PC
  • TKES 10F
  • TKES 10S
  • TKES 10A

Accessori e ricambi

  • Accessori
    Accessori
    Appellativo
    Descrizione
    Lunghezza
    TKES TF-2
    Tubo da inserimento flessibile
    2 m
    TKES TF-3
    Tubo da inserimento flessibile
    3 m
    TKES TF-5
    Tubo da inserimento flessibile
    5 m
    TKES TS-2
    Tubo semi-rigido
    2 m
    TKES TS-3
    Tubo semi-rigido
    3 m
    TKES TS-5
    Tubo semi-rigido
    5 m
    TKES TA-3
    Tubo articolato da inserimento in una custodia
    3 m
  • Ricambi
SKF logo