Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Fonometro

Rilevare facilmente il livello di rumorosità

Fonometro TMSP 1
Sound Pressure Meter TMSP 1
L'SKF TMSP 1 è un fonometro portatile di alta qualità che si utilizza per rilevare il livello di pressione acustica in decibel. Il rumore ambientale viene acquisito dal microfono a condensatore electret e successivamente elaborato dal dispositivo. Il rumore circostante può essere monitorato sia quantitativamente sia qualitativamente.
Il fonometro SKF viene fornito in una cassetta trasportabile completa di riparo antivento, attrezzo per la calibrazione, jack per uscite esterne e batteria alcalina.
  • Di facile impiego, nessuna formazione speciale richiesta
  • Scale dBA e dBC per rilevare sia il livello di pressione acustica generale che la rumorosità a bassa frequenza per soddisfare i requisiti della maggior parte delle applicazioni
  • Possibilità di scegliere la modalità tempo Fast o Slow (Rapida o Lenta), per consentire misurazioni normali o del livello medio di rumorosità fluttuante
  • Quattro scale di misurazione differenti per soddisfare praticamente tutte le esigenze
  • Ampia gamma di temperature idonea per diversi ambienti industriali
  • Retroilluminazione impostabile da utente per l'impiego in ambienti scarsamente illuminati
  • Pannello LCD a quattro cifre con visualizzazione grafica sia digitale che a barre
  • Funzionalità max e min per misurazioni di picco
  • Funzionalità di allarme (Under/Over, soglia limite superiore/inferiore) per indicare livelli di rumorosità troppo alti o bassi
  • Possibilità di montaggio su treppiede per misurazioni con lo strumento nella stessa posizione per un periodo prolungato di tempo
  • Conforme a IEC651 tipo 2, ANSI S1.4 tipo 2 per fonometri
Dati tecnici
Dati tecnici
TMSP 1
Descrizione
SKF Sound Pressure Meter, fonometro
Gamma di frequenze
da 31,5 Hz a 8 KHz
Gamma di misurazione
da 30 a 130 dB
Display
LCD
Display digitale
4 cifre

Risoluzione: 0,1 dB

Aggiornamento display: 0,5 s
Display analogico
Grafica a barre a 50 segmenti

Risoluzione: 1 dB

Aggiornamento display: 100 ms
Modalità tempo
Fast (125 ms), Slow (1 s)
Gamma livelli
Lo = 30 ~ 80 dB

Med = 50 ~ 100 dB

Hi = 80 ~ 130 dB

Auto = 30~130 dB
Precisione
±1,5 dB (rif. 94 dB @1 KHz)
Gamma dinamica
50 dB
Alimentazione 
Batteria da 9V alcalina, IEC 6LR61
Autonomia
50 ore (con batteria alcalina)
Temperatura di funzionamento
Da 0 a 40 ºC (da 32 a 104 º F)
Umidità nell'ambiente di funzionamento
da 10 a 90 % UR
Quota di funzionamento
Fino a 2.000 m (6.560 piedi) sul livello del mare
Temperatura di stoccaggio
Da -10 a 60 ºC (da 14 a 140 ºF)
Umidità nell'ambiente di stoccaggio
da 10 a 75 % UR
Dimensioni
275 x 64 x 30 mm (10,8 x 2,5 x 1,2 pollici)
Dimensioni custodia
530 x 85 x 180 mm (20,9 x 3,4 x 7,0 pollici)
Peso
285 g (0,76 libbre), batteria inclusa
Peso totale (custodia inclusa)
1,1 kg
SKF logo