Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Stetoscopi

Per rilevare facilmente e accuratamente il livello di rumorosità di cuscinetti e macchinari

Stetoscopio elettronico TMST 3
Stetoscopio elettronico TMST 3
Lo stetoscopio elettronico SKF TMST 3 è uno strumento sensibile e di alta qualità che consente di identificare componenti critici, rilevando il livello di rumorosità e vibrazioni dei macchinari.
Il TMST 3 comprende le cuffie, due sonde di diversa lunghezza (70 e 220 mm) e un CD audio pre-registrato che dimostra quali sono i tipi di rumorosità critica delle macchine riscontrati più comunemente, il tutto in una robusta cassetta da trasporto.
  • L'eccellente qualità del suono aiuta a identificare in maniera affidabile le possibili cause di rumorosità
  • Di facile impiego, nessuna formazione speciale richiesta
  • Design leggero ed ergonomico, che consente di maneggiare facilmente lo strumento con una sola mano
  • Cuffia auricolare di eccellente qualità per garantire un'ottimale qualità del suono anche in ambienti a elevata rumorosità
  • CD audio dimostrativo e uscita per registrazione analogica che contribuiscono a facilitare l'analisi e il confronto
  • Le due sonde in dotazione, da 70 e 220 mm (2,8 e 8,7 pollici), consentono un accesso praticamente illimitato
  • Controllo volume digitale regolabile fino a 32 livelli per ottenere quello desiderato
  • Dati tecnici
    Dati tecnici
    Appellativo
    TMST 3
    Gamma di frequenze
    30 Hz-15kHz
    Temperatura di esercizio
    Da - 10 a + 45 °C (14-113 °F)
    Volume in uscita
    Regolabile su 32 livelli
    Indicatore a LED
    Acceso

    Volume suono

    Batteria scarica
    Massima potenza registratore
    250 mV
    Cuffia auricolare
    48 Ohm (con protezione auricolare)
    Autospegnimento
    Sì, dopo 2 min
    Batteria
    4 x AAA/R03 (in dotazione)
    Durata batteria
    30 ore (utilizzo continuo)
    Dimensioni rilevatore
    220 x 40 x 40 mm (8,6 x 1,6 x 1,6 pollici)
    Lunghezza sonda
    70 e 220 mm (2,8 e 8,7 pollici)
    Peso

    Totale
    1,6 kg (3.5 lb)
    Strumento
    162 g (0.35 lb)
    Cuffia auricolare
    250 g (0.55 lb)
  • Ricambi

Documenti correlati

SKF logo