Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

Stroboscopi

Ispezioni facili ed economiche "in un flash"

Stroboscopi della SKF, serie TKRS
TKRS 20
Esempio d'impiego degli stroboscopi
TKRS 10
Gli stroboscopi della SKF, serie TKRS 10 e TKRS 20 sono strumenti portatili, compatti e semplici di utilizzare che fanno apparire congelato il moto rotatorio o alternativo dei macchinari ispezionati. Consentono di controllare, durante il funzionamento, applicazioni quali pale delle ventole, ruote dentate, mandrini delle macchine utensili e trasmissioni a cinghia. Gli stroboscopi della serie TKRS sono utili per i programmi ODR (Affidabilità Controllata dall'Operatore) e sono uno strumento essenziale per i tecnici addetti alla manutenzione.

Gli stroboscopi SKF TKRS presentano le seguenti caratteristiche:
  • Controlli ergonomici che consentono di impostare in pochi secondi la frequenza dei flash
  • Modalità di sfasamento, per ruotare la visualizzazione dell'elemento da controllare nella corretta posizione di osservazione ; utile soprattutto per le ispezioni su ruote dentate e pale delle ventole.
  • Dotati di una filettatura per il montaggio di un treppiede per facilitare l'impiego prolungato
  • Forniti in una robusta custodia con caricabatterie universale

Stroboscopio TKRS 10

Stroboscopio TKRS 10 della SKF
  • Frequenza di emissione fino a 12.500 flash al minuto per coprire una vasta gamma di applicazioni
  • Display LCD di facile consultazione
  • Tubo allo Xeno con durata di almeno 100 milioni di flash
  • Tubo di ricambio per ridurre al minimo i tempi di fermo dell'unità
  • Pacco batteria ricaricabile che consente fino a 2,5 ore di impiego tra le ricariche

Stroboscopio TKRS 20

Stroboscopio TKRS 20 della SKF
Stroboscopio TKRS 20 della SKF
TKRS 20 con sensore flash in remoto
  • La fonte di luce a LED a basso consumo consente un'autonomia della batteria ricaricabile di almeno dodici ore
  • Il flash luminoso e potente garantisce una buona illuminazione dell'obiettivo a distanza, con messa a fuoco del campo visivo, ed è ideale per uso esterno
  • La frequenza raggiunge i 300.000 flash al minuto e quindi è idonea per la maggior parte delle applicazioni a velocità elevata La potente funzionalità pila è utile per i controlli di routine
  • Un sensore ottico remoto consente di attivare facilmente l'emissione in frequenza dei flash e di utilizzare lo stroboscopio come contagiri
  • Il display a LCD di facile consultazione mostra le impostazioni utente e permette di richiamare rapidamente le dieci frequenze di flash, che possono essere impostate dall'utente
  • Utilizzando il cavo opzionale TKRS C1, è possibile collegare il TKRS 20 a un SKF Microlog
  • Dati tecnici TKRS 10
    Dati tecnici
    Appellativo
    TKRS 10
    Gamma di frequenze flash
    da 40 a 12.500 flash al minuto (f/min.)
    Gamma di frequenze flash sensore ottico
    Non Applicabile
    Precisione frequenza flash
    ±0,5 giri/min. o ±0,01% della lettura,
    il maggiore tra i due
    Impostazione flash e risoluzione display
    da 100 a 9.999 f/min.; 0,1 f/min.,
    da 10.000 a 12.500 f/min.; 1 f/min.
    Gamma di misurazione tachimetro
    da 40 a 59.000 giri/min.
    Precisione tachimetro
    ±0,5 giri/min. o ±0,01% della lettura,
    il maggiore tra i due
    Fonte flash
    Tubo allo xeno: 10 W
    Durata flash
    9–15 ms
    Potenza luce
    154 mJ per flash
    Tipo di alimentazione
    Batteria NiMH ricaricabile e rimuovibile
    Tempo di ricarica batteria
    2–4 ore
    Autonomia per carica
    2,5 ore a 1.600 f/min.,
    1,25 ore a 3.200 f/min.
    Ingresso AC caricabatterie
    100–240 V AC, 50/60 Hz
    Display
    8 caratteri su due linee LCD,
    alfanumerico
    Aggiornamento display
    continuo
    Comandi
    Potenza, x2, x1/2, sfasamento,
    azionamento esterno
    Ingresso azionamento esterno
    Tipo 0-5 V TTL mediante jack fono stereo
    Ritardo tra azionamento esterno e flash
    5 ms massimo
    Uscita clock 0–5 V TTL
    Segnale tipo mediante jack fono stereo
    Unità di peso
    650 g (1 libbre, 7 once)
    Peso totale incl. custodia1,9 kg (4,2 libbre)
    Dimensioni custodia 360 x 110 x 260 mm (14,2 x 4,3 x 10,2 pollici)
    Temperatura di esercizio
     da 0 a 45 °C (da 32 a 113 °F)
    Temperatura di stoccaggio
    da –20 a +45 °C (da –4 a +113 °F)
  • Dati tecnici TKRS 20
  • Accessori
  • Ricambi
SKF logo