Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Tachimetro digitale

Precisione eccezionale combinata con versatilità di misurazione

Tachimetro digitale TKRT 10
Tachimetro digitale TKRT 10
L'SKF TKRT 10 è un tachimetro veloce e preciso per rilevare la velocità rotazionale e lineare mediante un laser o per contatto. Dotato di un laser e una serie di adattatori per misurazioni per contatto, è uno strumento versatile e idoneo per molte applicazioni differenti.
  • Ampia gamma di misurazioni della velocità: fino a 99.999 giri/min per misurazioni con laser e 20.000 giri/min con gli adattatori per misurazioni per contatto
  • Le modalità di misurazione comprendono velocità rotazionale, giri totali, frequenza, velocità superficiale e lunghezza sia nel sistema metrico decimale che imperiale britannico
  • Il laser può essere utilizzato per eseguire, in maniera rapida e sicura, misurazioni della velocità rotazionale senza contatto a distanze fino a 0,5 m (20 pollici)
  • L'ampio display LCD con retroilluminazione consente un'agevole lettura in praticamente tutte le condizioni di illuminazione
  • La gamma di angolazioni di ±45° rispetto al bersaglio contribuisce a facilitare ulteriormente le misurazioni
  • Possibilità di memorizzare fino a 10 letture per riferimenti futuri
  • Design compatto, che consente di maneggiare lo strumento con una sola mano
  • Fornito in custodia di protezione e per il trasporto

SKF TKRT 10 (fig 1)
Fornito in custodia di protezione e per il trasporto.
  • Dati tecnici
    Dati tecnici
    Appellativo
    TKRT 10
    Display
    display LCD a 5 cifre con retroilluminazione
    Risoluzione display
    da 0,1 giri/min fino a 10.000 giri/min, altrimenti 1 giri/min
    Memoria
    10 letture in memoria
    Indicatore di batteria scarica

    Autospegnimento
    Dopo 15 secondi
    Misurazioni
     
    - Modalità ottiche
    giri/min, hertz
    - Modalità di misurazione per contatto
    giri/min, metri, pollici, iarde, piedi, per min, hertz
    - Modalità di conteggio
    totale giri, metri, piedi, iarde
    - Tempo di campionatura
    0,5 secondi (oltre 120 giri/min)
    - Velocità lineare
    da 0,2 a 1.500 metri/min (4.500 piedi/min)
    Misurazioni ottiche

    - Gamma di velocità
    rotazionali
    da 3 a 99.999 giri/min
    - Precisione±0,05% della lettura ±1 cifra
    - Distanza di misurazioneda 50 a 500 mm (da 1,9 a 19,7 pollici)
    - Angolazioni possibili±45˚
    - Sensore laser1 laser classe 2 integrato
    Misurazioni per contatto
    - Gamma di velocità
    rotazionali
    da 2 a 20.000 r/min
    - Precisione±1% della lettura ±1 cifra
    - Adattatori per misurazioni per contattoInclusi, con punta conica, incavo conico e ruota metrica
    Batteria1 batteria alcalina da 9 V del tipo IEC 6F22
    AutonomiaFino a 12 ore di impiego continuo
    Fonte di alimentazione supplementarePorta di ricarica 6 V DC (caricabatterie non incluso)
    Dimensioni prodotto160 x 60 x 42 mm (6,3 x 2,4 x 1,7 pollici)
    Peso prodotto160 g (0,35 libbre)
    Temperatura di esercizioda 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F)
    Temperatura di stoccaggioda –10 a +50 °C (da 14 a 122 °F)
    Umidità relativada 10 a 90% senza produzione di condensa
    Classificazione IPIP 40
    Dimensioni custodia 260 x 85 x 180 mm (10,3 x 3,4 x 7,0 pollici)
    Contenuto del kittachimetro SKF TKRT 10
    kit di 3 adattatori per misurazioni per contatto
    batteria da 9 V
    kit nastro riflettente
    istruzioni d'uso
  • Ricambi
SKF logo