Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

Tachimetri

Precisione eccezionale combinata con versatilità di misurazione

I tachimetri di SKF sono strumenti veloci e precisi per rilevare la velocità rotazionale e lineare mediante un laser o per contatto. Dotati di laser e una serie di adattatori per misurazioni per contatto, sono strumenti versatili e idonei per un'ampia gamma di applicazioni. Grazie al design compatto, possono essere azionati con una sola mano e sono forniti in una robusta custodia di trasporto.

Tachimetri

SKF logo