Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

Termocamere

Identificare punti caldi prima che possano causare problemi

Le termocamere della SKF offrono una soluzione proattiva per aiutarvi a rilevare problemi prima che si verifichino, consentendo, di conseguenza, l'aumento del tempo di utilizzo e una maggiore sicurezza. Questi dispositivi permettono agli utenti di visualizzare potenziali problemi, invisibili a occhio nudo, restituendo immagini della distribuzione del calore in un impianto. Le immagini termiche, visualizzate su uno schermo a LCD di grandi dimensioni, mostrano agli utenti i punti in cui la temperatura è troppo alta o troppo bassa, consentendo loro di identificare rapidamente potenziali problemi.

Termocamere

Scelta della termocamera

Quale termocamera della SKF è la più idonea?
La SKF ha sviluppato una gamma di termocamere economiche e di facile impiego. Grazie al design robusto ed ergonomico, sono idonee per molti settori industriali. Le termocamere SKF vengono fornite corredate di un potente software per l'analisi termica e la creazione di report professionali.
Termocamere SKF
Denominazione
TKTI 21
TKTI 31
Sensore termico
160x120
380x280
Applicazioni meccaniche


Cuscinetti e supporti


Trasmissioni a cinghia e a catena


Cuscinetti per nastri trasportatori


Allineamento giunti


Scambiatori di calore


HVAC (Riscaldamento, ventilazione e condizionamento aria)


Bulloni allentati

Isolamento tubi


Pompe


Isolamento refrattario


Scaricatori di condensa


Livelli serbatoio


Valvole


Applicazioni elettriche


Motori elettrici, comprese scatole
di giunzione


Ispezioni degli armadi elettrici


Problemi
di collegamento elettrico, compresi carichi
sbilanciati, fusibili e sovraccarichi


Collegamenti alla linea di alimentazione


Linee di alimentazione


Condensatori linea di alimentazione


Boccole dei trasformatori


Raffreddamento trasformatori
e sistemi elettrici


Applicazioni edilizie


Edilizia - interni -
isolamento, umidità


Edilizia - esterni -
umidità, calore, isolamento,
audit per l'energia, tetti

SKF logo