Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Termocamera TKTI 31

Termocamera ad alta risoluzione per ispezionare impianti e strutture

Immagine termica a infrarossi dalla termocamera SKF TKTI 31
Termocamera TKTI 31
Termocamera TKTI 31 - IP54
IP54: Protezione da penetrazione di spruzzi d'acqua e polvere

Gli addetti alle ispezioni di impianti e strutture possono rilevare, rapidamente e facilmente, punti caldi e freddi critici con la Termocamera TKTI 31 della SKF di facile impiego. Dotata di sensore termico ad alta risoluzione, da 380 x 280 pixel e fotocamera, la TKTI 31 è idonea per una vasta gamma di applicazioni. L'elevata sensibilità termica di soli 0,06 °C consente di visualizzare chiaramente differenze di temperatura di piccola entità.

  • L'ampio intervallo di misurazione delle temperature, da –20 a +600 °C (da 212 a 1.112° F), rende la TKTI 31 idonea per molteplici programmi di manutenzione proattiva e applicazioni a temperatura elevata.
  • L'elevata sensibilità termica consente di visualizzare facilmente condizioni quali ingresso di aria e umidità, in applicazioni per cui sono importanti anche piccole variazioni di temperatura.
  • Funzionalità di allarme temperatura limite visive e acustiche allertano gli utenti in caso di condizioni anomale.
  • Cursori automatici per punti caldi e freddi indicano i limiti estremi in uno scenario.
  • Fino a cinque cursori/aree di temperatura mobili con singola impostazione dell'emissività per l'analisi di scenari complessi.
  • Le differenze di temperatura tra due cursori possono essere visualizzate sullo schermo per consentire raffronti di temperatura rapidi e semplici.
  • Caselle dedicate per isoterme, gradienti di temperatura e analisi dell'area consentono una valutazione avanzata della situazione.
  • I valori per il coefficiente di emissività possono essere impostati facilmente grazie a tabelle dedicate, integrate.
  • Possibilità di scegliere tra undici diverse palette colore per semplicità d'impiego.
  • Le immagini possono essere corredate da commenti vocali, per essere successivamente riproposte utilizzando il software per PC.
  • L'uscita video permette di visualizzare le immagini in tempo reale su uno schermo esterno, funzionalità vantaggiosa per le presentazioni.
  • Le immagini termiche e visive completamente radiometriche vengono memorizzate nella micro-card SD fornita in dotazione.
  • Dotata di due batterie videocamera standard e di un caricatore indipendente, per l'impiego di durata sul campo.
  • La struttura robusta, con classe di protezione IP 54, consente l'impiego praticamente ovunque.
  • Una suite software per PC completa, per un numero illimitato di utenti, permette l'analisi avanzata delle immagini e la creazione di report professionali.


  • Dati tecnici
    Dati tecnici
    Appellativo
    TKTI 31
    Prestazioni
    Sensore termico (FPA)
    384 x 288 microbolometri FPA non raffreddati
    Display
    LCD a colori, da 3,5", con retroilluminazione a LED, 11 palette colore, immagini termiche o visive
    Sensibilità termica
    NETD ≤60 mK (0,06 °C) a 23 °C (73 °F) temperatura ambiente
    e 30 °C (86 °F) temperatura scenario
    Campo visivo (FOV)
    25 x 19°
    Gamma di spettro
    8–14 micron
    Risoluzione spaziale teorica IFOV
    1,15 mrad
    Risoluzione spaziale misurabile IFOV
    3,46 mrad
    Precisione
    La maggiore tra ± 2ºC o ±2% della lettura in °C
    Messa a fuoco
    Dispositivo di rotazione manuale, di facile impiego, distanza minima 10 cm (3,9 pollici)
    Fotocamera
    Fotocamera digitale da 1,3 megapixel
    Puntatore laser
    Laser classe 2 integrato
    Frequenza fotogrammi e immagini
    9 Hz
    Misurazioni
    Modalità standard
    da –20 a +180 °C (da –4 a +356 °F)
    Modalità per temperature elevate
    da 100 a 600 °C (da 212 a 1 112 °F)
    Modalità di misurazione
    Fino a 4 punti mobili. Fino a 3 aree mobili e due linee mobili (temperatura massima, minima e media). Differenza di temperature automatica. Punti caldi e freddi. Allarmi visivi ed acustici. Isoterme.
    Fattore di correzione per l'emissività
    Selezionabile dall’utente da 0,1 a 1,0 a incrementi di 0,01 con compensazione della temperatura ambiente e riflessa.
    L'emissività può essere regolata singolarmente per ogni cursore. Tabella emissività integrata per superfici comuni.
    Memorizzazione immagini
    Supporto
    Micro-Card SD da 2 GB
    Numero
    Fino a 10.000 immagini nella micro-card SD fornita in dotazione
    Commenti vocali
    Attraverso microfono integrato, per videoclip da un massimo di 60 secondi per immagine
    Software
    Compresa suite per termocamera SKF TKTI. Software completo per l'analisi delle immagini e la creazione di report, compatibile con i dispositivi serie TKTI 21 e TKTI 31, aggiornamenti gratuiti disponibili in SKF.com
    Requisiti di sistema
    PC con Windows XP, Vista o Windows 7 o versioni superiori
    Collegamenti
    Connessione PC
    Mini-connettore USB per esportare immagini nel software per PC (cavo in dotazione)
    Ingresso alimentazione esterno
    Connettore di ingresso 12 V DC (caricatore DC non fornito in dotazione)
    Uscita video
    1 x uscita mini-jack per la visualizzazione di immagini in tempo reale (cavo mini-jack a video in dotazione)
    Montaggio
    Portatile e montaggio su treppiede, 0,25 pollici BSW.
    Batterie e alimentazione
    Batteria
    2 x batterie videocamera standard, a ioni di litio da 14,8 W, 7,4 V. Ricaricabile e sostituibile sul campo
    Autonomia
    Fino a 4 ore di utilizzo continuo con l'80% di luminosità
    Adattatore alimentazione
    Caricatore compatto batteria esterno 100–240 V, 50–60 Hz AC con cavo europeo, prese per USA, UK e Australia
    Tempo di carica
    2 ore e 45 minuti
    Sistema completo
    Contenuto
    Termocamera TKTI 31 con 2 x batterie; Caricatore batteria AC; Micro-card SD (2GB); Mini-USB per cavo connessione USB; Mini-jack per cavo connessione video; Micro-card SD per adattatore USB; CD con istruzioni d'uso e software per PC; Certificato di taratura e conformità; Giuda all'avvio rapido (Inglese); Valigetta di trasporto.
    Dimensioni valigetta (l x p x h)
    105 x 230 x 345 mm (4,13 x 9,06 x 9,65 pollici)
    Peso (compresa batteria)
    1,1 kg (2,42 libbre)
  • Ricambi
SKF logo