Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Termometro per uso generico

Rilevamento accurato della temperatura in applicazioni industriali generiche

Termometro per uso generico ThermoPen TMTP 200
Termometro per uso generico ThermoPen TMTP 200
Il ThermoPen è un termometro tascabile, resistente e di facile impiego. Il puntale della sonda, robusto e sensibile, assicura un contatto efficiente con le superfici e, quindi, il rilevamento accurato della temperatura. Dato che si tratta di uno strumento che ogni tecnico addetto alla manutenzione dovrebbe avere in dotazione, viene fornito completo di fondina con fermaglio per cintura, per agevolare il trasporto dello strumento e proteggerlo da eventuali danneggiamenti. Il ThermoPen è idoneo per il rilevamento rapido e accurato della temperatura in molteplici applicazioni industriali, come gli alloggiamenti dei cuscinetti e le trasmissioni.
  • Design compatto ed ergonomico
  • Ampia gamma di misurazione, da -40 a 200 °C (da -40 a 392 °F)
  • Possibilità di scegliere l'unità di misurazione e lettura in °C o °F
  • Puntale sonda flessibile per un migliore contatto superficiale, che garantisce un'elevata precisione di misurazione
  • Resistente a polvere e acqua, grado di protezione IP 65
  • La funzionalità per temperatura massima consente di mantenere i picchi
  • Funzionalità di auto-spegnimento
  • Consumi ridotti al minimo
Dati tecnici
Dati tecnici
TMTP 200
Temperature di utilizzo
da -40 a 200 °C (da -40 a 392 °F)
Precisione elettronica
± 0,5 °C (£ 0.9 ºF)
Risoluzione display
1 °C/°F
Sonda
Tipo K
Dimensioni custodia  260 x 85 x 180 mm
Dimensioni
163 x 50 x 21 mm (6,4 x 2 x 0,8 pollici)
Peso
95 g (0,09 kg)
Batteria
3 x AAA (LR03)
Durata batteria
4.000 ore (in media con batterie alcaline)
Spegnimento
Pressione tasto dedicato o automatico dopo 5 minuti
Informazioni visualizzate
Lettura temperatura, in °C o °F, temperatura massima, fuori campo, sonda difettosa, batteria scarica
Grado IP
IP 65
Resistenza agli urti
1 m (97,54 cm)
SKF logo