Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Termometro a infrarossi e per contatto

Termometro a infrarossi e per contatto TKTL 20
Termometro a infrarossi con laser e adattatore per misurazioni per contatto, serie TKTL 20 della SKF
Termometro digitale a infrarossi con laser e adattatore per contatto dotato di opzioni per eseguire versatili misurazioni della temperatura
  • Fornito con sonda di temperatura TMDT 2-30 (max. 900 °C (1.652 °F)), idonea per molteplici applicazioni per contatto diretto
  • Si può abbinare a qualsiasi sonda per temperature della SKF
  • Modalità di misurazione multiple, impostabili da utente, comprese: massima, minima, media, differenziale e a doppio display sonda/infrarossi, funzionalità di scansione
  • Livelli di allarme superiore e inferiore impostabili da utente con segnale acustico di avviso
  • La funzionalità di auto-spegnimento in base alla modalità consente di ottimizzare l'autonomia della batteria
  • Display a colori con indicazione dell'andamento della temperatura
  • Range di temperature misurabili con l’utilizzo degli infrarossi: da –60 a +625 °C (da –76 a +1.157 °F)
  • Range di temperature misurabili con l’utilizzo della sonda: da –64 a +1.400 °C (da –83 a +1.999 °F)
  • Rapporto distanza a punto di misurazione: 16:1 
  • Campo di emissività preimpostato: 0,1–1,0
  • Fornito in una robusta custodia (fig. 1
Dati tecnici
Appellativo
TKTL 20
Descrizione
Termometro digitale a infrarossi
Range di temperature misurabili con l’utilizzo degli infrarossi
da –60 a +625 ℃ (da –76 a +625,00 ℃)
Range di temperature misurabili con l’utilizzo della sonda
da –64 a +1.400 °C (da –83 a +1.999 °F)
Sonda fornita in dotazione
TMDT 2-30, idonea per l'impiego fino a 900 °C (1.650 °F)
Limiti ambientali

Esercizio da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F)
dal 10 al 95% U.R.
Stoccaggio da -20 a 65 °C (da -4 a 149 °F)
dal 10 al 95% U.R.
Precisione intera gamma

(Tamb=23 ±3 °C)
Tobj = da 0 a 635 °C ±2% della lettura o 2 °C (4 °F), quale dei due sia il maggiore

Tobj = da -60 a 0 °C ±(2 °C +0,05/gradi)
Tempo di risposta (90%)
<1.000 ms
Display
LCD a colori
Risoluzione display
0,1 °C/F da –9.9~199.9, altrimenti 1 °C/F
Rapporto distanza a punto di misurazione
16:1
Risposta spettrale
8–14 µm
Coefficiente di emissività
0,1–1,0
Retroilluminazione display impostabile da utente
Acceso/Spento
Puntatore impostabile da utente
Acceso/Spento
Modalità di misurazione
Modalità temperatura max, min, media, differenziale, doppia sonda/IR
Modalità di allarme
Limiti di allarme superiore e inferiore con segnale acustico
Lunghezza onda laser
630–650 nm
Laser
Classe 2
Potenza massima del laser
1 mW
Dimensioni
195 x 70 x 48 mm (7,7 x 2,7 x 1,9 pollici)
Confezioni
Custodia robusta
Dimensioni custodia
530 x 85 x 180 mm (20,9 x 3,4 x 7,0 pollici)
Peso
Totale (inclusa custodia): 1,1 kg (2,4 libbre)
TKTL 20: 230 g
Batteria
2 x batterie AAA alcaline tipo IEC LR03
Durata batteria
18 ore
Spegnimento
Modalità IR in automatico: 60 s dal rilascio del pulsante
(in manuale è possibile selezionare 60 minuti)
Modalità sonda in automatico dopo 12 min
Specifiche EMC
EN 61326-1,-2-2:2006
Specifiche laser
21CFR, Ch 1-J
SKF logo