Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Termometro a infrarossi

Termometro a infrarossi TKTL 10
Termometro a infrarossi
Un termometro portatile a infrarossi è uno strumento indispensabile per qualsiasi tecnico
  • Visualizzazione costante della massima temperatura, che aiuta a identificare i veri punti caldi
  • Funzionalità di auto-spegnimento, che consente di ottimizzare l'autonomia della batteria
  • Display a colori con indicazione dell'andamento della temperatura
  • Range di temperature misurabili con l’utilizzo degli infrarossi: da –60 a +625 °C (da –76 a +1.157 °F)
  • Rapporto distanza a punto di misurazione: 16:1
  • Campo di emissività preimpostato: 0,95
Dati tecnici
Appellativo
TKTL 10
Descrizione
Termometro portatile a infrarossi
Range di temperature misurabili con l’utilizzo degli infrarossi
da –60 a +625 ℃ (da –76 a +625,00 ℃)
Limiti ambientali
Temperatura di esercizio da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F)
da 10 a 95% U.R.

Temperatura di stoccaggio da -20 a +65 °C (da -4 a +149 °F)
da 10 a 95% U.R.
Precisione intera gamma


(Tamb=23 ±3 °C)
Tobj = da 0 a 625 °C ±2% della lettura o
2 °C (4 °F), quale dei due sia il maggiore

Tobj = da –60 a 0 °C
±(2 °C +0,05/gradi)
Tempo di risposta (90%)
<1.000 ms
Display
LCD
Risoluzione display
0,1 °C/F da –9.9~199.9, altrimenti 1 °C/F
Rapporto distanza a punto di misurazione
16:1
Risposta spettrale
8–14 µm
Coefficiente di emissività
Default 0,95
Retroilluminazione display impostabile da utente
No, sempre acceso
Puntatore impostabile da utente
No, sempre acceso
Modalità di misurazione
Temperatura massima
Lunghezza onda laser
635–650 nm
Laser
Classe 2
Potenza massima del laser
1 mW
Dimensioni
195 x 70 x 48 mm (7,7 x 2,7 x 1,9 pollici)
Confezioni
Scatola di cartone
Peso
230 g (0,5 lb)
Batteria
2 x batterie AAA alcaline tipo IEC LR03
Durata batteria
18 ore
Spegnimento
Automatico dopo 15 s dal rilascio del pulsante
Specifiche EMC
EN 61326-1,-2-2:2006
Specifiche laser
21CFR, Ch 1-J
SKF logo