Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

Rilevatore di ultrasuoni per perdite

Rilevamento rapido e semplice delle perdite di aria

Rilevatore di ultrasuoni per perdite di aria della SKF
Il rilevatore SKF TMSU 1 è un sensibile strumento di alta qualità e facile impiego per il'identificazione di perdite di aria mediante il rilevamento degli ultrasuoni. Le perdite di aria sono causate dal passaggio di un fluido da un ambiente ad alta pressione ad uno a bassa pressione, che crea turbolenza. Tale turbolenza produce suoni ad alta frequenza (i cosiddetti ultrasuoni), che possono essere rilevati dal TMSU 1. Il sensibile cristallo piezoelettrico nel sensore consente all'operatore di orientare rapidamente lo strumento verso il punto in cui gli ultrasuoni sono più intensi e, quindi, di localizzare la perdita.

Il TMSU 1 SKF ha in dotazione: rilevatore ad ultrasuoni di perdite di aria, cuffie, boccaglio in gomma e batterie, il tutto contenuto in una robusta cassetta.
  • Design leggero e compatto, che consente di maneggiare facilmente lo strumento con una sola mano
  • Di facile impiego, nessuna formazione speciale necessaria
  • Altamente affidabile, aiuta a identificare l'esatta posizione della perdita
  • Strumento prezioso per migliorare il livello di sostenibilità dei macchinari.
  • L'identificazione e l'eliminazione delle perdite di aria consentono di ridurre considerevolmente il consumo energetico
  • Il sensore montato su un tubo flessibile agevola l'accesso ad aree difficilmente raggiungibili
  • Cuffia auricolare di eccellente qualità per garantire un'ottimale qualità del suono anche in ambienti a elevata rumorosità; funge anche da protezione auricolare 
  • Ampia gamma di temperature idonea per diversi ambienti industriali
  • Dati tecnici
    Dati tecnici
    Appellativo
    TMSU 1
    Descrizione
    Rilevatore di ultrasuoni per perdite
    Amplificazione
    7 livelli: 20, 30, 40, 50, 60,
    70 e 80 dB
    Sensore di ultrasuoni
    Sensore aperto con diametro di 16 mm
    (1/2 pollice Ø)

    (19 mm – ¾ pollice Ø – esterno),
    frequenza centrale di 40kHz
    Frequenze rilevate
    38,4 kHz, ± 2 kHz (-3 dB)
    Alimentazione
    Due batterie alcaline AA, 1.5 V.

    Si possono usare anche batterie ricaricabili,
    ma il
    tempo di utilizzo si ridurrà
    Durata batteria 
    Normalmente 20 ore
    Dimensioni
    Corpo: 170 x 42 x 31 mm 
    (6,70 x 1,65 x 1,22 pollici)

    Lunghezza tubo flessibile:
    400 mm (15,75 pollici)
    Dimensioni custodia530 x 110 x 360 mm (20,9 x 4,3 x 14,2 pollici)
    Peso
    412 g (14,5 once), batterie incluse
    Gamma di temperature di esercizio
    da -10 ºC a 50ºC (da 14 ºF a 122 ºF)
    Nota: Il TMSU non è approvato ATEX
  • Ricambi

Documenti correlati

SKF logo