Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Machine Condition Advisor

Monitorare i macchinari è più facile

SKF Machine Condition Advisor, serie CMAS 100-SL
SKF Machine Condition Advisor, serie CMAS 100-SL

Ora sia i principianti che gli esperti possono controllare in maniera rapida, semplice e accurata le condizioni delle attrezzature rotanti in tutto lo stabilimento. Questo strumento robusto, ergonomico e semplice da utilizzare consente al personale di manutenzione di rilevare precocemente potenziali problemi macchina, prima che si verifichino cedimenti con costose conseguenze.

Caratteristiche

  • Facile e veloce da installare e utilizzare, le misurazioni vengono visualizzate attraverso un display luminoso, visibile sia in condizioni di scarsa luminosità, sia in presenza di luce solare diretta. Per il dispositivo è disponibile anche la formazione gratuita online.
  • Leggero, compatto ed ergonomico, l'SKF Machine Condition Advisor si può facilmente trasportare nella fondina da cintura, in una tasca oppure nella cassetta degli attrezzi. Questa unità eccezionalmente duratura è classificata IP 54 per l'impiego in ambienti industriali.
  • Le segnalazioni di allerta e pericolo consentono maggiore sicurezza per le attività di diagnostica.
  • Inoltre, velocità, accelerazione di inviluppo e temperatura vengono rilevate contemporaneamente con conseguente risparmio di tempo.
  • Efficiente, economico ed ecocompatibile, l'SKF Machine Condition Advisor è ricaricabile e ha un'autonomia d'impiego di 10 ore per carica.
  • Sufficientemente flessibile da operare con accelerometri standard con sensibilità 100 mV/g a corrente costante, si può abbinare anche a un sensore esterno opzionale per raggiungere aree difficilmente accessibili e ottenere misurazioni più accurate e ripetibili.
  • Per comodità dell'utente, è disponibile in versioni con diverse lingue: inglese, francese, tedesco, portoghese, spagnolo e svedese.

Misurazioni multiple con un singolo dispositivo L'SKF Machine Condition Advisor restituisce una lettura delle vibrazioni che rileva i segnali di vibrazione dalla macchina e li confronta automaticamente con i valori di riferimento pre-programmati dell'Organization for Standardization (ISO). Gli allarmi di “Allerta” o “Pericolo” indicano quando le misurazioni superano tali valori di riferimento. Contemporaneamente viene eseguita anche una misurazione “dell'accelerazione di inviluppo”, poi confrontata con i valori di riferimento per le vibrazioni dei cuscinetti, per verificare la conformità o segnalare potenziali danni agli stessi. L'SKF Machine Condition Advisor misura anche la temperatura attraverso un sensore a infrarossi, per rilevare livelli di calore anomali.

Precisione, flessibilità e sicurezza
Quando si eseguono le misurazioni, il segnale in ingresso del sensore per l'accelerazione dell'SKF Machine Condition Advisor viene elaborato per produrre due diverse misurazioni per ogni PUNTO della macchina, ovvero la velocità globale e l'accelerazione di inviluppo. Il sensore a infrarossi senza contatto dell'SKF Machine Condition Advisor rileva contemporaneamente la temperatura superficiale del punto di misura e visualizza simultaneamente i tre valori di misurazione. In base all'impostazione dell'SKF Machine Condition Advisor, il pannello frontale LCD visualizza:

  • unità metriche o in pollici
  • velocità in mm/s RMS o pollici/s, picco derivato
  • temperatura in gradi Celsius o Fahrenheit
  • letture dell'inviluppo dell'accelerazione in gE

SKF Machine Condition Advisor, serie CMAS 100-SL

  1. Accelerazione di inviluppo
  2. Velocità 
  3. Visualizzazione allarmi:
    (A) Allerta o
    (D) Pericolo 
  4. Gruppo macchina ISO 
  5. Tasto di selezione 
  6. Tasto di navigazione 
  7. Temperatura 
  8. Stato di misurazione  
  9. Classe accelerazione di inviluppo 
  10. Indicatore di livello batteria (60% carica)
Informazioni per l'ordinazione
DenominazioneCMAS 100-SL
comprende: 
unità SKF Machine Condition Advisor 
fondina da cintura 
caricabatterie, alimentazione DC internazionale 
manuale d'uso 
CD contenente:  
– manuale d'uso in file formato PDF disponibile nelle lingue inglese, francese, tedesco, portoghese, spagnolo e svedese 
– link all'SKF Knowledge Center per il corso di formazione 
– foglio di lavoro (file Excel) per la definizione degli andamenti per SKF Machine Condition Advisor 
– catalogo SKF Condition Monitoring Essentials disponibile in file formato PDF in lingua inglese 
Dati tecnici
Rilevamento vibrazioni: 
– Interno:accelerazione piezoelettrica integrata
– Esterno:compatibile con accelerometro standard con sensibilità 100 mV/g a corrente costante
Sensore di temperatura:sensore a infrarossi interno per misurazioni di temperatura
Misurazioni: 
– Velocità:Gamma: da 0,7 a 65,0 mm/s (RMS) (da 0,04 a 3,60 pollici/s (picco equivalente)), conforme alla ISO 10816-3
 Frequenza: da 10 a 1 000 Hz, conforme alla ISO 2954
– Accelerazione di inviluppo:Gamma: da 0,2 a 50,0 gE
 · Frequenza: simile alla banda 3 (da 500 a 10.000 Hz)
– Temperatura:Gamma: da –20 a +200 °C (da –5 a +390 °F)
 Precisione misurazione temperature a raggi infrarossi: 2 °C (4 °F)
 Distanza: raggio corto, massimo 10 cm (4 pollici) dal bersaglio
Gamma di temperature di esercizio: Durante l'impiego: da –10 a +60 °C (da 15 a 140 °F)
 Durante la ricarica: da 0 a 40 °C (da 30 a 105 °F)
Temperatura di stoccaggio: 
– Periodo inferiore a un mese:da –20 a +45 °C (da –5 a +115 °F)
– Periodo superiore a un mese, ma inferiore a sei mesi:da –20 a +35 °C (da –5 a +95 °F)
Umidità: 95% umidità relativa, senza produzione di condensa
Involucro:IP 54
Approvazioni: CE
Test di caduta: 2 m (6,6 piedi)
Peso:125 g (4,4 once)
Dimensioni: 
– Lunghezza:200,0 mm (7,90 pollici)
– Larghezza:47,0 mm (1,85 pollici)
–Altezza:25,4 mm (1,00 pollici)
Autonomia batteria: 10 ore prima della carica successiva (­ 1.000 misurazioni)
– Con sensore esterno:riduzione fino al 55% dell'autonomia della batteria
Sensore esterno compatibile:qualsiasi accelerometro standard con sensibilità 100 mV/g a corrente costante
Alimentazione sensore esterno:24 V DC a 3,5 mA
Specifiche caricabatterie:presa a parete AC/DC universale
 Input: da 90 a 264 V AC, da 47 a 60 Hz
 Output: 5 V DC regolata
 da 3 a 4 ore per una ricarica completa
SKF logo