Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Machine Condition Indicator

SKF Machine Condition Indicator CMSS 200

SKF Machine Condition Indicator
L'SKF Machine Condition Indicator è un economico sensore e indicatore di vibrazioni per il monitoraggio di macchinari non critici. Questo dispositivo è ideale per macchinari con condizioni di esercizio costanti, non precedentemente monitorati in stabilimento (fig 1). Può essere paragonato alla spia "controllo motore" delle autovetture: l'SKF Machine Condition Indicator fa infatti per gli impianti industriali, ciò che la spia "controllo motore" fa per le automobili. Sensori interni rilevano velocità, accelerazione di inviluppo (vibrazioni impulsive cuscinetto o ingranaggio) e temperatura superficiale macchina.

La chiave di lettura magnetica inclusa (fig 2) si utilizza per attivare l'SKF Machine Condition Indicator, modificare le modalità operative, impostare riferimenti per le vibrazioni e riconoscere allarmi.

Questa unità è dotata di tre LED per indicare le condizioni macchina e dei cuscinetti. Il dispositivo si illumina per avvisare i tecnici, addetti alla manutenzione predittiva, della necessità di eseguire un'analisi delle cause originarie sulla macchina. Inoltre, è dotata di codice a barre con numero di serie per consentire l'identificazione della macchina e facilitare l'integrazione in un programma ODR (Affidabilità Controllata dall'Operatore), nelle routine di manutenzione o nelle ispezioni programmate.

Clicca qui per vedere il video su come utilizzare la chiave di lettura magnetica dell'SKF Machine Condition Indicator.

Scarica l'App per l'SKF Machine Condition Indicator

Entra nell'Apple App Store e scarica l'app SKF MCI! Esplora le funzionalità del Machine Condition Indicator, usa le animazioni per verificare gli allarmi e visualizza l'MCI in 3D sulla tua scrivania grazie alla funzione di realtà aumentata! Clicca semplicemente sul documento di seguito per scaricare l'immagine per l'attivazione della realtà aumentata dell'SKF MCI. Stampa l'immagine e posizionala su una superficie piana, apri l'app MCI e punta il tuo dispositivo mobile sull'immagine di attivazione e vedrai apparire l'MCI! Puoi muovere il tuo dispositivo mobile sul prodotto virtuale come se fosse reale, oppure tenere fermo lo schermo e ruotare l'MCI per osservarlo da un'angolazione differente.

Panoramica sull'SKF Machine Condition Indicator

Informazioni per l'ordinazione dell'SKF Machine Condition Indicator

Informazioni per l'ordinazione 
Dati tecnici CMSS 200-02-SL
Comprende: 
due unità a batteria 
due chiavi di lettura (magnetiche) serie CMAC 225 
due grani di montaggio filettati serie CMAC 230
(da 1/4-28 a 1/4-28)
 
due grani di montaggio adattatore serie CMAC 231
(da 1/4-28 a M8)
 
due schede di riferimento serie CMAC 200-REF 
una scheda con istruzioni per l'installazione 
un CD di riferimento prodotto 
Denominazione CMSS 200-10-SL
Comprende: 
10 unità a batteria 
quattro chiavi di lettura (magnetiche) serie CMAC 225 
quattro schede di riferimento serie CMAC 200-REF 
due schede con istruzioni per l'installazione 
un CD di riferimento prodotto 
Denominazione CMSS 200-50-SL
Comprende: 
50 unità a batteria 
10 chiavi di lettura (magnetiche) serie CMAC 225 
10 schede di riferimento serie CMAC 200-REF 
cinque schede con istruzioni per l'installazione 
un CD di riferimento prodotto 
SKF logo