Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Download per software SKF @ptitude Analyst

I download possono contenere aggiornamenti per affidabilità di sistema, compatibilità applicazione e altro. Rivolgetevi all'Assistenza Clienti per verificare le possibilità di aggiornamento dei vostri prodotti alla versione attuale. Per una maggiore praticità ed efficienza, i componenti software di SKF @ptitude Analyst son ora disponibili in download separati. A seconda delle esigenze, ora è possibile scegliere di scaricare solo ciò che serve. Quando si aggiorna un sistema esistente, si consiglia di scaricare solo i componenti richiesti.

SKF @ptitude Analyst
Data
Versione
Download
SKF @ptitude Analyst, Installazione programma (64 bit)
22-Mar-2017
9.0.1
Software scaricabili
SKF @ptitude Analyst, Installazione programma (32 bit)
22-Mar-2017
9.0.1
Software scaricabili
SKF @ptitude Analyst Maintenance Release 1 (richiede l'installazione della versione 9.0.409) 
22-Mar-2017
9.0.1
Download
della patch

Nota: Per poter funzionare, il programma @ptitude Analyst richiede una licenza software.

Requisiti indispensabili per SKF @ptitude Analyst

(Espandi per selezionare)
SKF @ptitude Analyst prerequisites                                
Date
Download
Microsoft Windows Installer (necessario solo per Windows Server 2008/2008 SP1)
10-Feb-2017
MS Windows Installer download
Windows .Net 4.0 framework (necessario solo per Windows Server 2008)
10-Feb-2017
MS Windows .Net framework download

Download Database engine

(Espandi per selezionare)
SKF @ptitude Analyst database engine downloads                     
Date
Download
Microsoft SQL Server 2014 ExpressAndTools (32- or 64-bit)
09-Feb-2017
MS SQL Server 2014 Express download
Microsoft SQL demo database
09-Feb-2017
SQL demo database download
Oracle 11g Express
09-Feb-2017

Oracle 11g Express download

Oracle demo database
09-Feb-2017
Oracle demo database download

Manuali di installazione

Installer manuale utente per SKF @ptitude Analyst

(Espandi per selezionare)
Ognuno dei seguenti link scarica un file a Microsoft Installer. Dopo il download, fare doppio click sul file per aprirlo, poi seguire le istruzioni per estrarre i manuali utente @ptitude Analyst. 

Download del DVD completo di SKF @ptitude Analyst

(Espandi per dettagli)

Il DVD completo di @ptitude Analyst è disponibile al download per gli utenti che desiderano scaricare tutti i componenti software di SKF @ptitude Analyst in aggiunta al processo di auto-installazione. Si tratta di un download all-inclusive, che non richiede ulteriori download.
Nel download del DVD completo sono inclusi:

  • Il software SKF @ptitude Analyst 32- e 64-bit
  • Il software Thin Client Transfer 
  • Il software @ptitude Decision Support 
  • Motori di database e database demo 
  • Software di base
  • Manuali utente e di installazione

Scarica il DVD completo, poi segui le istruzioni sotto. L'immagine del DVD completo è un file compresso (zip). Per l'utilizzo:

  1. Clicca sul link per scaricare il file ZIP
  2. Estrai l'immagine .ISO dal file ZIP 
  3. Masterizza l'immagine .ISO su un DVD 
  4. Esegui il file Autorun.exe sul DVD

NB: Il download del DVD completo è di circa 3 GB. Assicurati di avere banda e velocità sufficienti per il download. Si consiglia di utilizzare il DVD completo solo durante una nuova installazione, laddove siano necessari tutti i componenti.

SKF logo