Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Calibratura delle attrezzature

Le apparecchiature di misurazione usate nei processi di lavorazione aziendali, in particolare quelle con certificazione ISO 9000, possono richiedere la calibratura periodica; questo può valere anche per i dispositivi di acquisizione dei dati. Anche se non ci sono obblighi, è comunque opportuno verificare periodicamente le apparecchiature per il rilevamento delle vibrazioni, per assicurare l'attendibilità dei dati acquisiti.

La SKF offre servizi di calibratura per la maggior parte dei prodotti per il monitoraggio delle condizioni

Le calibrature vengono realizzate conformemente alle specifiche NIST (National Institute of Standards and Testing – l'ente accreditato dal governo degli Stati Uniti per i dati di calibrazione), se eseguite a San Diego, oppure alle UK National Standards, se eseguite presso il nostro Certified Repair Depot in Scozia. Al termine della calibratura viene rilasciato un certificato. Su richiesta, sono possibili calibrature secondo la ISO10012:2003 (Mil Spec).

I nostri Product Support Plan comprendono una calibratura annuale; contattateci all'indirizzo ComoRA-USA@skf.com per programmare la calibratura delle vostre attrezzature.

Se le vostre apparecchiature non sono coperte da un Product Support Plan, contattateci all'indirizzo ComoRA-USA@skf.com per conoscere le tariffe ed eventualmente programmare l'intervento.


Modulo di autorizzazione al reso
SKF logo