Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Sistemi di sonde a correnti parassita

ECP system-3qtr con sonda CMSS 785 21EX

Il CMSS 785 è un sistema a correnti parassita per la misurazione senza contatto di vibrazioni e spostamenti. Viene usato per misurare le vibrazioni albero, la posizione assiale, la velocità di rotazione e le fasi delle macchine rotanti, dai piccoli macchinari agli impianti critici di grandi dimensioni.

Il CMSS 785 può essere utilizzato insieme ai sistemi SKF On-line (IMx) nei seguenti settori tipici:

  • Raffinazione del petrolio
  • Impianti petrolchimici
  • Produzione dell'energia

Tra le comuni applicazioni per la protezione macchine sono compresi compressori e turbine.

Caratteristiche

  • Idoneo per varie applicazioni: vibrazione albero, posizione assiale, velocità di rotazione e fase in macchinari rotanti critici
  • Design ecocompatibile: saldatura senza piombo, conformità RoHS e ingombro ridotto 
  • Opzioni di montaggio flessibili: Adattatore per guida DIN o adattatore piastra con 8 viti
  • Conforme alla specifica API 670 (5a edizione)
  • Conformità CE
  • Intrinsecamente sicuro (CSA e ATEX - in corso di approvazione)
SKF logo