Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

Sensori di vibrazioni

Gruppo sensore di vibrazioni 1
Con un sensore idoneo che fornisce le informazioni di esercizio critiche, sia i macchinari che il personale addetto alla loro conduzione operano in condizioni più sicure.

Diverse condizioni operative legate a limiti di temperatura, campi magnetici, gamma di vibrazioni, gamma di frequenza, condizioni di compatibilità elettromagnetica (EMC) e scariche elettrostatiche (ESD), così come la qualità richiesta per il segnale impongono l'impiego di una varietà di sensori.

Misurazione delle vibrazioni

La misurazione delle vibrazioni è una pratica complessa. SKF ha ottimizzato la propria gamma di sensori di vibrazioni per ottenere, dai suoi sistemi di monitoraggio delle vibrazioni, le migliori prestazioni per molteplici e diversificate applicazioni industriali.

Ampia gamma di sensori

Il Catalogo Sensori di Vibrazioni della SKF presenta un ampio assortimento di sensori e accessori di provata efficienza in grado di soddisfare le vostre esigenze specifiche. Consultate questo catalogo completo come guida di riferimento per la scelta dei sensori suddivisi per categorie come indicato di seguito:
  • Scelta del sensore
  • Accelerometri industriali per applicazioni diffuse
  • Accelerometri economici
  • Accelerometri con cavo integrato
  • Accelerometri con gamma di temperature ampliata
  • Combinazioni di sensori di vibrazioni e temperatura
  • Sensori approvati per l'impiego in aree pericolose (le istruzioni per l'installazione in aree pericolose sono disponibili come download)
  • Sensori di velocità
  • Accelerometri analizzatori portatili
  • Sensori per impieghi speciali (bassa frequenza, alta frequenza, macchine utensili, accelerazione e SEE, diametro di piccole dimensioni)
  • Installazione dei sensori di vibrazioni e requisiti di montaggio
  • Cavi e accessori per sensori di vibrazioni
  • Hardware di montaggio
Potete consultare anche la nostra pagina dedicata alla scelta dei sensori, con una panoramica dei vari sensori disponibili e idonei per i settori industriali più comuni.

Catalogo Sensori di Vibrazioni della SKF

Il Catalogo Sensori di Vibrazioni di SKF presenta i vari sensori, accessori, cavi e hardware di montaggio offerti da SKF e suddivisi per categorie come indicato di seguito:
  • Sensori di vibrazione
  • Guida alla scelta del sensore
  • Linee guida per l'installazione e il montaggio
  • Cavi e connettori per sensori
  • Accessori per il montaggio

Sensori di vibrazione

SKF logo