Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Scelta del sensore - Settore della Lavorazione dei Metalli

Le caratteristiche principali richieste per sensori di vibrazioni di qualità per il settore Lavorazione dei Metalli sono riportate di seguito insieme all'indicazione delle applicazioni per cui sono idonee:
  • Risposta a bassa frequenza ≤ 1,0 Hz: Per macchine a bassa velocità di rotazione
  • Design robusto: Utilizzo improprio, abuso e detriti in sospensione
  • Precauzioni per prevenire la corrosione: calore, polvere e ambienti corrosivi
  • Buon rapporto segnale-rumorosità: Per rilevare guasti nei cuscinetti

Soddisfacente - Monitoraggio generico:

Migliore
- Robustezza d'installazione:

Il migliore - Temperature elevate:
SKF logo