Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Scelta del sensore - Settore della Produzione di Energia (generatori eolici)

Le caratteristiche principali richieste per sensori di vibrazioni di qualità per il settore Produzione di Energia (generatori eolici) sono riportate di seguito insieme all'indicazione delle applicazioni per cui sono idonee:
  • Risposta in frequenza molto bassa (da -6 dB a 1,0 Hz): Requisiti secondo la Germanischer Lloyd
  • Ingombro ridotto e compatto: Aree con spazio limitato
  • Componenti indipendenti: Semplicità per gli OEM del settore eolico
  • Cavo integrato: Elimina costosi viaggi in loco per connettori allentati

Il migliore - Sensibilità di analisi:
SKF logo