Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

Analysis and Reporting Module

Importa automaticamente i dati nel vostro PC

L'Analysis and Reporting Module (ARM) è un'applicazione di supporto basata su PC per moduli SKF Microlog, che consente di trasferire, visualizzare e analizzare automaticamente i dati creati da moduli applicativi per i dispositivi SKF Microlog delle serie AX, GX, Consultant e Advisor Pro.

Con l'Analysis and Reporting Module della SFK, i dati vengono memorizzati in file di formato .csv, che possono essere facilmente trasferiti in Microsoft Excel o altro software proprietario. Le sue caratteristiche di post-elaborazione consentono agli utenti di ottenere le massime prestazioni dai moduli SKF Microlog Analyzer. Questa applicazione fornisce supporto per i seguenti moduli:
  • Balancing
  • Bump Test
  • Data Recorder
  • Frequency Response Function (FRF)
  • Run up Coast down (RuCd)
  • Spindle Test
  • Analyzer
  • Check to Conformance

Caratteristiche principali

  • Digital Signal Processing (DSP)
  • Gestione scaricamento file
  • Importazione risultati da modulo Conformance Check
  • Possibilità di combinare i risultati dal modulo Conformance Check per la definizione di curve di andamento
  • Importazione di file di dati da modulo Run up Coast down (RuCd)
  • Esportazione di dati a file UFF (tipo 58), che consente una facile importazione in pacchetti per analisi strutturali
  • Esportazione batch di dati in Microsoft Excel, che consente il consolidamento di molteplici misurazioni in un singolo book di lavoro con tab multipli o in book di lavoro separati
  • Creazione di documenti Microsoft Word dai dati acquisiti
  • Creazione di report di equilibratura personalizzati in Microsoft Word

Diagrammi Analysis and Reporting Module

Esempi di diagrammi dell'Analysis and Reporting Module comprendono:
  • Diagramma a cascata con cursore dinamico peak-in-band (fig. 1)
  • Diagramma in funzione del tempo - registrazione run-down (fig. 2)
  • Funzione di trasferimento - Diagramma Frequency Response Function (FRF) (fig. 3)
  • Diagramma in funzione del tempo (fig 4)
SKF logo