Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Software per l'esecuzione di test sui motori elettrici

Per scaricare il software, cliccare sul link live del software che si desidera richiamare.

Baker AWA-IV
Tutte le unità AWA-IV operano con un software di analisi completo, che garantisce risultati affidabili, ripetibili e valutabili, grazie ad una vasta gamma di funzionalità di testing. Questo software è dotato di funzionalità database completa, idonea per programmi di manutenzione predittiva.
Baker AWA-IV Xpe (Software per XP Embedded)
Baker AWA-IV Software per PC-Inglese
Baker AWA-IV Software per PC-Tedesco

Baker MTA
Questo software conferisce ai dispositivi digitali SKF per l'analisi dei motori tutta la potenza dei software della serie AWA. Con questo software si possono creare database di lavoro e report completi, nonché sviluppare grafici di andamento per il controllo dei motori.
MTA 3.1.7 configurazione

Baker DC MTA
Questo software consente di creare database di lavoro, report intuitivi e grafici di trend, per il monitoraggio dei motori DC. Specificamente concepito per l'impiego durante i controlli su macchinari, armature e bobine di campo in corrente continua.
Baker DC MTA

Baker DX
Contattate SKF CMC-Fort Collins all'indirizzo service.cmcfc@skf.com per ricevere aggiornamenti per firmware per Baker DX. Per Baker DX versione 1.1.4, richiedere e leggere le note sull'edizione 1.1.4 e le istruzioni di installazione. Potrebbe essere necessaria una conversione, se il firmware per l'unità Baker DX non è aggiornato almeno alla versione 1.1.0 (leggere e attenersi alle istruzioni di installazione fornite per ogni download).

Surveyor DX
Il Surveyor DX è un programma software Windows per PC per ampliare le funzionalità di creazione report e archiviazione del dispositivo per analisi statiche sui motori Baker DX. Gli utenti possono esportare i dati dal dispositivo in un PC per salvare risultati, analisi e report dei test in PC o portatili.
Surveyor DX

Surveyor EXP-AC(per EXP4000)
La versione 3.0.21 del software EXP4000 (ora Surveyor EXP-AC) è disponibile per il download.
Surveyor EXP-AC 3.0.21

CM4000
Il CM4000 è un modulo di monitoraggio continuo per i tester della serie EXP4000. Consente di ottenere, in tempo reale, informazioni sui motori durante il funzionamento.
CM4000 3.0.18

T4000
Il T4000 è un modulo dedicato all’analisi in frequenza della coppia destinato ai dispositivi per analisi dinamiche della serie EXP4000. Attraverso l'analisi della coppia, consente all'utente di ottenere prove definitive della presenza di anomalie.
Torque4000 3.0.18

V4000
Il V4000 è un modulo per l’analisi vibrazionale, destinato ai dispositivi della serie EXP4000 (che applicano il metodo “Haystack”).
V4000 3.0.18

VFD4000
Il VFD4000 è un modulo per la serie di analizzatori dinamici EXP 4000 dedicato all’analisi dei sistemi comandati da inverter. Questo modulo mostra in che modo frequenza, velocità, coppia e livello di tensione subiscano variazioni in funzione del tempo, consentendo di identificare sovraccarichi transitori sui motori da parte dei VFD (dispositivi a frequenza variabile).
VFD4000 3.0.18

DC4000
Il DC4000 è un modulo per i dispositivi della serie EXP4000, che si utilizza per analizzare macchinari in corrente continua e redigere la relativa documentazione.
DC4000 3.1.1

DT4000
Il DT4000 è un modulo da desktop per l'EXP4000. Consente all'utente di trasferire tutta la potenza dell'EXP4000 al desktop, compresa la funzionalità per la visualizzazione di tutti i risultati dei test e la creazione di report in maniera rapida e semplice dal vostro desktop.

Software di calibrazioneEP1000
L'utility software di calibrazione EP si può scaricare e utilizzare per calibrare prodotti EP. Per scaricare il software e ottenere informazioni sull'installazione del programma, cliccare i link di seguito.
Utility Software EP

Surveyor NetEP/iNetEP
L'SKF Motor Condition Surveyor confronta automaticamente i dati acquisiti dall'SKF On-line Motor Analysis System – NetEP con parametri definiti dall'utente, restituendo le condizioni dei macchinati monitorati. Per accedere ai download Surveyor NetEP 1.3.0 o NetEP Device Client 1.3.0, inviare una richiesta all'indirizzo service.cmcfc@skf.com.


SKF logo