Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

SKF On-line Motor Analysis System - NetEP

SKF On-line Motor Analysis System - NetEP
La SKF conosce le difficoltà che si incontrano quando si cerca di ridurre i costi e, al contempo, aumentare la massimo l'affidabilità e la produttività delle attrezzature elettriche. L'SKF On-line Motor Analysis System – NetEP vi consente di ottenere, in tempo reale, dati sui macchinari rotanti comodamente in ufficio o ovunque sia disponibile una connessione internet. Creato sulla base delle funzionalità di monitoraggio della tecnologia EXP di provata efficienza, il NetEP consente un sistema di acquisizione dati centralizzato collegato a server di file informatici, per acquisire dati sulle prestazioni senza necessità di recarsi sul campo. Acquisisce costantemente dati da bus e motori con molteplici valori di tensione.

Maggiore durata operativa dei macchinari

Il NetEP restituisce continuamente dati sui sistemi di macchinari e motori, che permettono ai professionisti della manutenzione di mantenerli in condizioni di funzionamento ottimali e, al contempo, evitare costosi tempi di fermo. Questo flusso di dati garantisce preziose informazioni sugli andamenti, che sono utili per migliorare il processo decisionale in merito alla manutenzione o sostituzione dei sistemi macchina. Inoltre, contribuisce al prolungamento della durata di esercizio delle attrezzature rotanti fornendo le informazioni necessarie a identificare guasti in motori e sistemi macchina specifici, prima che possano causare tempi di fermo non programmati. Questo strumento acquisisce e analizza le prestazioni dei macchinari a intervalli regolari, riducendo al minimo la necessità di controllare in loco ogni motore o generatore con strumenti portatili (ad es in un MCC, o posizione specifica motore).

Funzionalità di acquisizione on-line

Il NetEP incorpora una vasta gamma di funzionalità di monitoraggio macchinari all'interno di una struttura di rete. Questa unità statica acquisisce dati da un numero di bus a tensione differente fino a sette, con un massimo di 32 motori collegati alla singola unità NetEP. Se si collegano più unità NetEP a un singolo server, è possibile monitorare migliaia di motori in qualsiasi località nel mondo. Il NetEP verifica la qualità di alimentazione ogni 10 secondi e le forme d'onda del tempo ogni ora.

Valutazione dei macchinari a rotazione continua

Il NetEP opera realizzando una misurazione della tensione per ogni bus e sensore di corrente installati in ogni motore. Analizza oltre 120 parametri elettrici e confronta i risultati con i limiti indicati dall'utente, allertandolo se vengono superati. Gli allarmi di guasto vengono ricevuti attraverso un connessione di rete al server.

Il design di questo strumento dimostra il nostro impegno costante a garantire qualità, affidabilità e vantaggi concorrenziali. Il NetEP fornisce dati sul deterioramento delle prestazioni dei motori e sugli effetti del surriscaldamento sul funzionamento degli stessi. Inoltre monitora l'efficienza dei motori dello stabilimento, determina le discrepanze di carico e identifica carichi oscillanti. I risultati e l'allertamento anomalie sono immediati e mostrano il grado di efficienza operativa, consentendo all'utente di determinare il costo reale degli sprechi di energia.
SKF logo