Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Giunti a disco

I giunti a disco KD forniscono una trasmissione affidabile di forza meccanica in macchine in cui sono necessari bassa manutenzione e giunti non lubrificati.
I giunti a disco KD sono progettati per applicazioni trasmissione di potenza come pompe centrifughe, generatori, torri di raffreddamento, macchine utensili, macchine per stampa e per carta e cellulosa. Il giunto trasmette coppia e ammette disallineamento sia angolare che assiale tra alberi, con un giunto composto di mozzi montati sull'albero collegati tramite pacchi di dischi montati con un distanziale o una bussola.
Tutti i giunti a disco trattati installano dischi in acciaio come elementi flessibili, per ottenere un'elevata robustezza e buone proprietà di resistenza alla corrosione (fig 1). I pacchi disco consentono fino a 0,5° di disallineamento angolare continuo e possono sopportare momenti di picco all'avvio pari al doppio della coppia indicata. Grazie al design efficiente, il carico di reazione sui cuscinetti dell'equipaggiamento è minimizzato. Questi giunti a disco sono autocentranti: non sono necessarie precauzioni per la fluttuazione delle estremità.
Tutti i pacchi di dischi sono assemblati e, insieme alle ghiere di bloccaggio autoserranti, riducono notevolmente il numero di pezzi sfusi e semplificano quindi l'installazione e la sostituzione.
I giunti KD21 sono progettati per applicazioni per servizio medio e gravoso che richiedono una separazione moderata degli alberi. Il numero minimizzato di componenti produce una soluzione economica di giunto a disco per applicazioni con distanziale. Le misure più grandi della gamma KD21 permettono l'applicazione a macchine più grandi e più potenti. La classe 9 AGMA è di serie.
I giunti KD2 sono progettati per applicazioni per servizio medio che richiedono una separazione moderata degli alberi, e sono costruiti specialmente per soddisfare le specifiche API 610 per giunti per pompe industriali. La sezione centrale flessibile montata in fabbrica è installata o ritirata come un'unica unità. La classe 9 AGMA è di serie.
Il giunto KD10 è progettato per sostituire giunti a denti accoppiati standard Il giunto KD10 ha una delle capacità di potenza più alte sul mercato, e permette perciò una conversione molto facile da giunto lubrificato a giunto a disco a bassa manutenzione.
Il distanziale sdoppiato si allontana semplicemente dai mozzi per un'installazione veloce e la sostituzione dei pacchetti dei dischi senza muovere i macchinari collegati. Soddisfa i requisiti della Classe 8 AGMA.
SKF logo