Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Giunti con disco distanziatore

I giunti della serie KD21 (fig 1) sono stati concepiti per le applicazioni semi-gravose e heavy-duty, che richiedono una moderata separazione dell'albero. Il numero minimizzato di componenti produce una soluzione economica di giunto a disco per applicazioni con distanziale. Le misure più grandi della gamma KD21 permettono l'applicazione a macchine più grandi e più potenti.
La classe 9 AGMA è di serie.
SKF logo