Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Giunti elastici

Giunti elastici di tipo elastomerico comprendono un componente di gomma pre-compressa, che fornisce ulteriore resistenza e prolunga la vita di servizio. Questi giunti sono adatti per tutti i tipi di disallineamento. I mozzi sono in lega di alluminio super-resistente, e rendono il giunto leggero e resistente alla corrosione. Il componente in gomma ammortizza i colpi e fornisce una trasmissione omogenea e silenziosa dell'alimentazione, proteggendo così sia l'operatore che le macchine.
Il montaggio è molto semplice. Poiché il componente di gomma è inserito in due metà, può essere montato dopo che gli alberi sono stati allineati.

Giunti elastici completamente flessibili

Questi giunti ammettono un disallineamento di 1° e possono sopportare forze di avvio momentanee corrispondenti al doppio della coppia continua dichiarata. Rovesciando uno o entrambi i mozzi, è possibile utilizzare il giunto di accoppiamento per diverse separazioni dell'estremità dell'albero.
SKF logo