Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Flessibile/rigido con denti diritti

Questi giunti (fig 1) prevedono una metà flessibile, tipo HCCE, e una metà rigida.
I giunti ammettono un disallineamento di 0,5° e possono sopportare forze di avvio momentanee corrispondenti al doppio della coppia continua dichiarata.
Questi giunti devono essere lubrificati con grasso.
SKF logo