Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Giunti a denti

I giunti dentati sono torsionalmente rigidi e sono disponibili in due versioni: completamente flessibili e flessibili/rigidi. Un giunto completamente flessibile comprende due mozzi con dentatura esterna e due bussole esterne con dentatura interna. Si tratta di un giunto universale per tutti i tipi di applicazioni e ammette tutti i disallineamenti possibili (angolari, orizzontali e combinati) e elevate forze assiali. In questo modo, macchine, cuscinetti e alberi non sono sottoposti alle forze addizionali, talvolta di notevole entità, derivanti dall'inevitabile disallineamento generato dai giunti rigidi.
Un giunto flessibile/rigido è composto da una metà dentata flessibile e una metà rigida. Non ammette il disallineamento parallelo degli alberi, ma ammette il disallineamento angolare. Questo tipo di giunto è utilizzato soprattutto nelle applicazioni con "alberi flottanti".
Le dimensioni 010 – 070 sono tutte dotate di denti convessi con contatto di compressione di 20° (fig 1). Questa esecuzione ammette un disallineamento angolare statico di fino a 1,5° per ingranamento. Tuttavia, minimizzare il disallineamento operativo comporterà un aumento della durata del giunto e della vita di servizio dei componenti della macchina, ad es. cuscinetti.
Ogni flangia della bussola è fornita di due tappi per tubi a 180° di distanza. Ciò permette l'installazione di un giunto completamente flessibile con quattro tappi per la lubrificazione, che sono posizionati a 90° di distanza per facilitare la procedura (fig 2).
Sulla bussola esterna è montato un O-ring Buna-N, che realizza le funzioni di ritenzione del lubrificante ed esclusione degli agenti contaminanti (fig 3).
Per le dimensioni da 080 a 300 si utilizza un dente dritto (fig 4). Sono concepite per consentire un disallineamento di 0,5° per ingranamento. Queste misure sono dotate anche di un anello finale removibile per facilitare il montaggio e per permettere l'ispezione del dente dell'ingranaggio. Si consiglia di utilizzare grasso KSG per ottenere la massima vita utile. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Lubrificazione.
SKF logo