Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Approvazioni

Approvati da tutti i principali enti di certificazione

La connessione di alberi rigidi con giunti OK è una soluzione che risparmia tempo e che è stata utilizzata a terra e in mare da più di cinquanta anni. I giunti sono famosi in tutto il mondo per la qualità, il design creativo e la sicurezza di funzionamento.
Nella linea di produzione, ogni fase è attentamente controllata e, prima della consegna, i giunti finiti sono sottoposti ad un'ispezione finale molto severa per quanto riguarda le misure e la qualità dell'acciaio. I giunti sono approvati da tutti i principali enti di certificazione, ad esempio Det Norske Veritas.
SKF logo