Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Alberi e mozzi

Rotondità

La rotondità dell'albero dovrebbe essere compresa nell'intervallo di tolleranza IT7-IT8. La parte di albero che supporta la boccola SH, ad esempio, dovrebbe essere rotonda e dritta nell'intervallo di tolleranze specificato. Le stesse tolleranze valgono per il mozzo.

Ruvidezza superficiale

Per la ruvidezza superficiale dell'albero si consiglia un valore massimo pari a 3,2 Ra.

Alberi cavi

Il diametro interno massimo ammissibile per le applicazioni con albero cavo (fig 1) si può ottenere dalla formula seguente:

dhmax = d v((Rp0,2 - 2(Py D)/d)/(Rp0,2))

dove

dhmax=diametro interno massimo ammissibile per l'albero [mm]
d=Diametro del foro della bussola interna [mm]
Rp0,2=Limite di rendimento del materiale dell'albero [N/mm2]
Py=pressione superficiale contro il mozzo [N/mm2]
D=Diametro della bussola esterna [mm]
Dettagli relativi alle tolleranze per alberi e mozzi sono indicati nella tabella.
SKF logo