Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Capacità di trasmissione

Nella tabella sono riportati i valori per il diametro minimo mozzo richiesto (Dhub) per vari materiali, quando la boccola SH è completamente coperta dal mozzo (fig 1).

Esempio di denominazione

Boccola con componenti esterni scanalati per alberi da 20 mm= SHT 20.

Larghezza del mozzo minore della boccola

Se l'ampiezza del mozzo è inferiore a L (fig 2), il diametro mozzo deve essere moltiplicato per il fattore fk che si ottiene dal diagramma 1.

Esempio

Boccola SH SHT 40
Limite di snervamento materiale mozzo Rp 0,2 = 200 N/mm2
Ampiezza mozzo Lx = 31,5 mm
Il diametro minimo mozzo richiesto si ottiene dalla formula seguente:
Lx/L = 31,5/45= 0,7
In base al diagramma, fk = 1,18
Diametro minimo mozzo = Dhub fk = 89 × 1,18 = 105 mm

Forze assiali e di serraggio che agiscono contemporaneamente

Se il giunto è sottoposto simultaneamente a forze assiali e di serraggio, la coppia risultante si ottiene applicando la formula:

MvR = √(Mv2 + (Pax d/2 000)2)

dove

MvR=coppia di serraggio massima risultante [Nm]
Mv=coppia di serraggio che agisce sulla boccola [Nm]
Pax=forza assiale che agisce sulla boccola [N]
d=diametro albero, mm

Esempio

La boccola SHT 50 è sottoposta a una forza assiale di 20.000 N e contemporaneamente ad una coppia di 500 Nm. Il fattore macchina fd è stimato nella misura di 1,5.
MvR = √(5002 + (20 000 × 50/2 000)2) = 707 Nm
Secondo la tabella, la coppia massima per SHT 50 è 1 625 Nm. La coppia ammissibile sarà quindi:
1 625/1,5 = 1 083 Nm

Trasmissione del carico

La coppia massima di slittamento statico e la forza di slittamento assiale sono riportate nella tabella di prodotto. In caso di carico dinamico, la capacità di trasmissione si ottiene dividendo per il fattore macchina fd (tabella).
SKF logo