Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

Accessori

Per assistere i clienti nel processo di progettazione e assemblaggio dei macchinari, SKF ha messo a punto accessori opzionali per i gruppi di madreviti e viti a sfere.

Nel caso di madreviti SX/BX, al naso filettato della madrevite è possibile fissare delle flange dedicate laddove quel tipo di montaggio semplifica l'integrazione dell'applicazione. Su richiesta, sono disponibili anche soluzioni personalizzate.

Per viti a sfere con diametri nominali a partire da 16 mm, è stata specificamente studiata un'ampia gamma di cuscinetti di supporto che si possono montare facilmente sui terminali della vite, seguendo le raccomandazioni SKF per la lavorazione delle estremità. 

Per il montaggio assiale fisso sono disponibili due tipi di cuscinetti di supporto
  • Tipo FLBU, per montaggio assiale fisso 
  • Tipo PLBU, per montaggio radiale fisso
  • e per il supporto puramente radiale, il tipo BUF
Sono tutti montati con cuscinetti SKF di alta qualità, schermati ed ingrassati a vita. SKF tiene a magazzino questi cuscinetti di supporto per assicurare una celere consegna.

SKF logo