Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

Viti a sfere rullate di precisione

Viti a sfere rullate di alta precisione

Viti a sfere rullate di precisione
Le viti a sfere SKF offrono soluzioni a elevate prestazioni adatte a una vasta gamma di applicazioni in cui azionamento di precisione, durata e valore sono fattori chiave.
La lavorazione ad alta tecnologia, associata a un controllo preciso della formatura a freddo e dei processi metallurgici, consente di produrre viti che virtualmente offrono la stessa precisione e lo stesso livello di prestazioni delle viti a sfere rettificate, ma a un costo inferiore. Il passo ha una precisione standard G9, secondo la norma ISO 286-2:1988. La produzione SKF soddisfa la precisione di passo G7 per viti con diametro nominale di 20 mm o superiore. Su richiesta, SKF può fornire viti a sfere con precisione di passo G5, secondo la norma ISO 3408-3:2006, definita per le viti di posizionamento che soddisfano la precisione di passo delle viti a sfere rettificate G5.

Gruppi completi

Per ridurre i tempi di consegna, SKF si affida a infrastrutture di assistenza veloce in Europa e Nord America in cui sono stoccati alberi, madreviti e accessori per viti standard e la maggior parte di viti a sfere rullate di precisione della gamma standard di SKF. A seconda della quantità e del disegno della vite, SKF può fornire dal suo magazzino viti con estremità sottoposte a lavorazione standard o personalizzate. Per verificare tutte le opzioni disponibili con questo servizio, rivolgersi alla propria filiale SKF.

Come fare la scelta migliore?

Nella gamma di viti a sfere rullate di precisione SKF potete trovare il prodotto adatto ai requisiti della vostra applicazione:
  • Le viti a sfere in miniatura (con diametro nominale fino a 6 mm e ricircolo di sfere con inserti o tubi integrati) sono soluzioni di azionamento compatte ad alta efficienza.
  • La maggior parte della gamma di viti a sfere in miniatura è disponibile anche in acciaio inox.
  • Le viti a sfere rullate più grandi, con diametro nominale da 16 a 63 mm, sono disponibili con diversi tipi di madrevite, con gioco assiale, eliminazione del gioco o precarico, per soddisfare i requisiti inerenti a posizionamento e precisione.
  • Per queste viti più grandi, SKF ha sviluppato una gamma completa di accessori, fra cui flange per ghiere opzionali e cuscinetti di supporto per una facile integrazione nei sistemi
  • Le viti a sfere rullate a passo lungo assicurano la massima velocità lineare ottenibile con viti a sfere per applicazioni specifiche
  • SKF offre anche soluzioni complete di viti a sfere con madreviti rotanti per applicazioni con corsa lunga ed elevata velocità. Per richiedere le informazioni tecniche inerenti a questa gamma di prodotto, rivolgersi alla propria filiale SKF.

Viti a sfere SKF

SKF logo