Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

Viti a sfere rettificate

Alta qualità

SKF offre un'ampia gamma di viti a sfere rettificate in varie versioni per applicazioni che richiedono alta precisione e rigidità elevata. Poiché tutte le superfici esterne sono lavorate con attrezzature ad alta precisione dedicate, le viti a sfere rettificate possono essere personalizzate facilmente praticamente per qualsiasi applicazione.

Come fare la scelta migliore?

Nella gamma di viti a sfere rettificate di precisione SKF è altamente probabile che troviate il prodotto adatto ai requisiti della vostra applicazione:
  • Serie metrica o in pollici
  • Design della madrevite a norma DIN o madrevite a flangia circolare
  • Sistema di ricircolo interno o versione con testate
  • Flangia centrale o all'estremità della madrevite
  • Madrevite con gioco assiale, eliminazione del gioco o precarico interno
  • Madrevite singola o doppia
  • Estremità delle viti sottoposte a lavorazione standard o personalizzata in base ai disegni del cliente
  • Madreviti personalizzate
  • Spallamenti opzionali integrati nella vite mediante lavorazione da barra piena
È disponibile una gamma completa di accessori, in particolare cuscinetti di supporto, che può essere fornita già montata sul gruppo vite a sfere.
SKF logo