Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

Viti a sfere e a rulli

Grazie all'esperienza decennale nella produzione di viti a sfere e rulli nonché alla continua attività di sviluppo di prodotti e processi, SKF offre ai clienti soluzioni con viti di precisione che soddisfano le applicazioni più esigenti in termini di efficienza, precisione, durata e valore. SKF fornisce soluzioni per applicazioni che richiedono controllo del movimento. Le viti a sfere e a rulli trasformano il movimento rotatorio in movimento lineare e viceversa.

Una vite tradizionale è costituita essenzialmente da un albero in acciaio con una filettatura trapezoidale e una ghiera in bronzo, metallo o plastica. In questo modo, circa il 70% della potenza viene dissipato attraverso il calore generato dall'attrito delle superfici di scorrimento.
A differenza delle viti tradizionali, le viti ad alta efficienza di SKF sono dotate di elementi volventi (sfere o rulli) che trasferiscono la potenza fra la madrevite e la vite. Il rotolamento riduce al minimo l'attrito fra la madrevite e la vite, quindi:
  • la coppia e la potenza del motore richieste per un'applicazione sono notevolmente inferiori e, a seconda dell'applicazione, l'efficienza delle viti a sfere e rulli è superiore all'80%
  • il tasso di usura è ridotto al minimo
  • la durata dei nostri prodotti è molto superiore rispetto alle viti di scorrimento tradizionali e può essere determinata con il calcolo teorico a fatica

Grazie all'alta efficienza di questa tecnologia, le viti a sfere e rulli sono reversibili. Alcune applicazioni necessitano quindi di un freno per evitare la caduta per gravità del carrello.
La nostra vasta gamma di soluzioni di azionamento comprende viti a ricircolo di sfere di precisione, viti a sfere rettificate e viti a rulli. Per le viti a sfere e rulli sono disponibili accessori adatti, quali flange per madreviti e cuscinetti di supporto.

SKF logo