Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

Viti a rulli

Soluzioni di azionamento ad alte prestazioni

Viti a rulli
Le viti a rulli offrono un livello di prestazioni assolutamente superiore a quello delle viti a sfere. Sono ideali per carichi pesanti, applicazioni gravose, velocità di rotazione elevate, velocità lineari elevate, accelerazioni elevate (in particolare le viti a rulli satelliti), precisione e rigidità all'avanguardia nonché lavori in ambienti difficili.

Con le viti a rulli, il carico esterno viene trasferito dalla vite alla madrevite attraverso le superfici dal profilo a botte del filetto dei rulli. La superficie complessiva di contatto fra la vite, i rulli e la madrevite è notevolmente superiore rispetto al design delle viti a sfere, quindi assicura maggiori capacità di carico e durata.
Tutte queste superfici sono realizzate in acciaio per cuscinetti temprato di alta qualità e sottoposte a rettifica di precisione per una finitura superficiale e una durata imbattibili.

Sono disponibili due esecuzioni di viti a rulli adatte a esigenze e applicazioni differenti:
  • :Planetary roller screws i rulli satelliti filettati che funzionano senza ricircolo offrono robustezza, capacità di carico, velocità, accelerazione, durata e affidabilità imbattibili per prestazioni di azionamento all'avanguardia. SKF offre tre varianti principali di viti a rulli satelliti che integrano questa tecnologia:
  • Viti a ricircolo di rulli: i rulli scanalati offrono una combinazione ideale di capacità di carico, passo ridottissimo per una risoluzione e un posizionamento accurati, rigidità assiale per soluzioni di azionamento ad alta precisione. Grazie al passo ridotto e bassissimo angolo d'elica, questa tecnologia offre bassa reversibilità o addirittura la non reversibilità, combinati a un attrito di rotazione minimo.
Il processo di lavorazione altamente integrato interno alla SKF - dal software di lavorazione a trattamento termico, rettifica e montaggio - assicura la massima qualità e le migliori prestazioni delle viti a rulli. Oltre alla gamma standard realizzata in acciaio per cuscinetti standard di alta qualità, SKF offre versioni speciali, tra cui acciaio inox, acciaio per alte temperature, rivestimenti particolari ecc. per le applicazioni più esigenti.

Gruppi completi

Per ridurre i tempi di consegna, SKF si affida a infrastrutture di assistenza veloce in Europa e Nord America in cui sono stoccati alberi, madreviti e accessori per viti standard e viti a rulli satelliti e a ricircolo nelle dimensioni più comuni. In funzione della quantità e del disegno della vite, SKF può fornire da magazzino sistemi vite-madrevite oppure madreviti e alberi con estremità degli alberi sottoposte a lavorazione personalizzata o con cuscinetti di supporto preinstallati sulla vite. Per verificare tutte le opzioni disponibili con questo servizio, rivolgersi alla propria filiale SKF.
SKF logo