Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

Manicotti a sfere

Il manicotto a sfere (detto anche boccola a sfere o sistema di guida per alberi) consiste di una gabbia polimerica con segmenti in acciaio temperato per guidare le sfere all'interno del sistema. Il ricircolo delle sfere fornisce una corsa illimitata con un movimento a basso coefficiente di attrito.
I manicotti a sfere SKF sono disponibili in due gamme dimensionali: La serie compatta 1 (LBBR) e la serie pesante 3 (LBC) secondo ISO 10285.
La vasta gamma comprende manicotti, alloggiamenti, alberi e altri accessori che possono essere utilizzati per costruire sistemi di guida lineari semplici ed economici per varie applicazioni.

Lubrificazione per manicotti a sfere

I manicotti a sfere e le unità con manicotti SKF per diametri albero a partire da 6 mm sono pre-lubrificati di serie. Grazie alla quantità di grasso applicata e all'uso di tenute a doppio labbro SKF (2LS), molte applicazioni non necessiteranno di rilubrificazione poiché l'intervallo teoretico di rilubrificazione supera la durata operativa del cuscinetto. Questi manicotti a sfere sono lubrificati con il grasso ad alte prestazioni LGEP2 di SKF.

Clicca qui per saperne di più sulla gamma di prodotti SKF

SKF logo