Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Soluzioni di lubrificazione

Sapevate che una lubrificazione non adeguata è la causa del 36% dei cedimenti prematuri dei cuscinetti?

Ma con la giusta soluzione di lubrificazione si possono creare nuove opportunità per aumentare il tempo di operatività e la produttività. Oltre a contribuire alla riduzione del numero di guasti e di fermi macchina, una lubrificazione adeguata può portare alla riduzione del consumo energetico. La SKF può aiutarvi a raggiungere il vero potenziale di lubrificazione.

Le soluzioni di lubrificazione della SKF vanno dai lubrificanti specifici ai sistemi di lubrificazione all'avanguardia. Le soluzioni di lubrificazione integrate della SKF sono state sviluppate grazie alle nostre competenze in ambito di cuscinetti, tenute e monitoraggio delle condizioni e alle nostre conoscenze in ambito di tribologia - la scienza che combina lo studio di attrito, usura e lubrificazione.

Potete anche contare su assistenza tecnica e servizi a livello mondiale. La gamma comprende programmi di gestione della lubrificazione per facilitare la scelta del lubrificante, la pianificazione e il monitoraggio - il tutto da un unico partner affidabile.

Nuovi prodotti di lubrificazione

Cataloghi e strumenti tecnologici per la lubrificazione

SKF logo