Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

Grasso biodegradabile

Grasso biodegradabile SKF LGGB 2 per cuscinetti
SKF LGGB 2 è un grasso biodegradabile a base di olio di estere sintetico, a bassa tossicità, con addensante al litio-calcio. La sua formula speciale lo rende particolarmente adatto per applicazioni in cui la contaminazione ambientale rappresenta un pericolo.
  • Conformità con gli attuali regolamenti sulla tossicità e la biodegradabilità
  • Buone prestazioni nelle applicazioni con snodi sferici acciaio su acciaio, cuscinetti a sfere e a rulli
  • Buone prestazioni di avviamento a basse temperature
  • Buone proprietà antiruggine
  • Adatto a carichi da medi a elevati

Applicazioni tipiche:

  • Attrezzature agricole e forestali
  • Attrezzature edili e per movimento terra
  • Attrezzature di estrazione e trasporto
  • Trattamento dell'acqua e irrigazione
  • Chiuse, dighe, ponti
  • Leveraggi e teste di biella
Confezioni disponibili
ConfezioniAppellativo
cartuccia da 420 mlLGGB 2/0,4
barattolo da 5 kgLGGB 2/5
secchiello da 18 kgLGGB 2/18
fusto da 180 kgLGGB 2/180
Serie LAGD 125 mlLAGD 125/GB2
Dati tecnici
AppellativoLGGB 2/(formato confezione)
Codice DIN 51825KPE 2K-40
Classe di consistenza NLGI2
Tipo di saponeLitio/calcio
ColoreBiancastro
Tipo di olio di baseEstere sintetico
Temperature di esercizioda –40 a +90°C
Punto di goccia goccia DIN ISO 2176>170 °C
Viscosità dell'olio base 
40°C, mm²/s
100°C, mm²/s
110
13
Penetrazione DIN ISO 2137 
dopo 60 cicli, 10–1 mm
100.000 cicli, 10–1 mm
265-295
+50 max. (325 max.)
Stabilità meccanica 
Stabilità di rotolamento, 50 ore a 80 °C, 10–1 mm +70 max. (350 max.)
Protezione contro la corrosione 
Emcor:– standard ISO 110070–0
Resistenza all'acqua 
DIN 51 807/1, 3 ore a 90 °C0 max.
Separazione dell'olio 
DIN 51817, 7 giorni a 40 °C, statica, % 0,3–3
Capacità di lubrificazione 
R2F, esecuzione del test B a 120 °CSuperato a 100 °C*
Grasso per cuscinetti volventi, durata 
Test R0F durata L50 a 10 000 r/min., ore>300 a 120 °C
Prestazioni EP 
Impronta di usura DIN 51350/5, 1.400 N, mm
test delle 4 sfere, carico di saldatura DIN 51350/4, N
1,8 max.
2.600 min.
* Valore tipico
SKF logo