Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Oli per catene

Progettati per soddisfare le esigenze della maggior parte delle applicazioni industriali a catena

Olio per catena SKF LHMT 68 per applicazioni a media temperatura

LHMT 68

SKF LHMT 68 è l'ideale per le medie temperature e gli ambienti polverosi come quelli delle industrie del cemento e della movimentazione dei materiali, in cui sono necessari un'alta penetrazione e un film leggero.

Olio per catena SKF LHHT 265 per applicazioni in alte temperature

LHHT 265

L’olio sintetico SKF LHHT 265 è ideale per applicazioni con alti carichi e/o condizioni di alte temperature, quali quelle tipiche dell'industria cartaria e tessile. Non forma nessun residuo alle alte temperature ed è neutro nei confronti di tenute e polimeri.

Vantaggi

  • Aumento della durata della catena
  • Aumento dell'intervallo di rilubrificazione
  • Riduzione del consumo di olio
  • Riduzione del consumo energetico

Applicazioni tipiche

  • Catene per trasportatori
  • Catene di trasmissione
  • Catene di sollevamento

Gli oli per catene SKF sono disponibili in taniche da 5 litri e come olio di rabbocco per i lubrificatori automatici monopunto SKF SYSTEM 24 serie LAGD e TLSD.

Dati tecnici
Dati tecnici
LHMT 68
Descrizione
Olio per temperature medie
Peso specifico
0,85
Colore
Marrone giallastro
Tipo di olio base
Minerale
Gamma di temperature di esercizio
Da -15 a +90 °C (da 5 a 195 °F)
Viscosità olio base:
40 °C (104 °F), mm²/s
100 °C (212 °F), mm²/s

ISO VG 68
circa 9
Punto di infiammabilità
>200 °C (390 °F)
Punto di scorrimento
≤15 °C (5 °F)
Formati disponibili:
Tanica da 5 litriLHMT 68/5
SKF SYSTEM 24, serie LAGD
Capacità da 60 ml
Capacità da 125 ml

LAGD 60/HMT68*
LAGD 125/HMT68*
SKF SYSTEM 24, serie TLSD
Gruppo completo 125 ml
Gruppo completo 250 ml
Ricarica 125 ml
Ricarica 250 ml

TLSD 125/HMT68
TLSD 250/HMT68
LHMT 68/SD125
LHMT 68/SD250
* Valvola di non-ritorno compresa
Dati tecnici
Appellativo
LHHT 265
Descrizione
Olio per temperature elevate
Peso specifico
0,91
Colore
Giallo arancio
Tipo di olio base
Estere sintetico
Gamma di temperature di esercizio
Fino a 250 °C (480 °F)
Viscosità olio base:
40 °C (104 °F), mm²/s
100 °C (212 °F), mm²/s

circa 265
circa 30
Punto di infiammabilità
circa 260 °C (500 °F)
Punto di scorrimento
n/d
Formati disponibili:
Tanica da 5 litriLHHT 265/5
SKF SYSTEM 24, serie LAGD
Capacità da 60 ml
Capacità da 125 ml


LAGD 125/HHT26*
SKF SYSTEM 24, serie TLSD
Gruppo completo 125 ml
Gruppo completo 250 ml
Ricarica 125 ml
Ricarica 250 ml

TLSD 125/HHT26
TLSD 250/HHT26
LHHT 265/SD125 
LHHT 265/SD250
* Valvola di non-ritorno compresa
SKF logo