Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Lubrificante a secco approvato per l'industria alimentare

Lubrificante SKF a film secco LDTS 1
Il lubrificante SKF a velo asciutto LDTS 1 è stato sviluppato specificamente per la lubrificazione automatica dei trasportatori a catena con parte superiore in plastica, utilizzati nel settore bevande. Il lubrificante consiste di olio sintetico arricchito di lubrificante solido PTFE. Dopo un periodo di stoccaggio si potrebbe riscontrare un certo grado di separazione dei componenti all'interno del contenitore, che è del tutto naturale. Scuotere il prodotto per riportarlo allo stato normale. I sistemi di lubrificazione automatica devono prevedere un meccanismo di miscelazione. Il sistema di lubrificazione a secco per trasportatori SKF Dry Lubrication è il più adatto.
  • Risparmio sui costi grazie all'eliminazione di ingenti volumi di miscela di acqua e lubrificante solubile
  • Maggiore sicurezza per gli operatori grazie alla riduzione del rischio di scivolamento
  • Nessuna alterazione della qualità delle confezioni, grazie all'eliminazione dell'umidità
  • Ridotto rischio di contaminazione dei prodotti, grazie alla minimizzazione della proliferazione microbiologica
  • Aumentato livello di efficienza della linea, grazie all'eliminazione dei costi di sostituzione dei componenti e relativi fermi produzione non programmati
  • Riduzione dei costi per le attività di pulizia
  • Approvato NSF H1

Applicazioni tipiche:

  • Trasportatori di imbottigliamento con confezioni in PET, cartone o lattine
Dati tecnici
Appellativo
LDTS 1/5
Composizione
Oli minerali, idrocarburi, additivi, PTFE
Colore
Bianco
Gamma di temperature di esercizio
Da –5 a +60 °C (da 25 a 140 °F)
Viscosità a 40°C
ca. 28 mm²/s
Punto di scorrimento
<0 °C
Densità 25 °C (77 °F)
ca. 841 kg/m³
Punto di fiamma del prodotto
ca. 100 °C (210 °F)
Punto di fiamma dopo evaporazione del solvente
>170 °C (340 °F)
Nr. di registrazione NSF
139739
Durata di stoccaggio2 anni
Confezioni disponibili
Tanica da 5 l
SKF logo