Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

Grasso per pressioni estreme e basse temperature

Grasso SKF LGWM 1 per cuscinetti adatto a pressioni estreme e basse temperature
SKF LGWM 1 è un grasso a bassa consistenza a base di olio minerale, con sapone al litio e additivi per pressioni estreme. È perfetto per la lubrificazione di cuscinetti che operano con carichi radiali e assiali.
  • Buona formazione del velo d'olio a basse temperature a fino a -30°C
  • Buona pompabilità fino a basse temperature
  • Buona protezione contro la corrosione
  • Buona resistenza all'acqua

Applicazioni tipiche:

  • Alberi principali di turbine eoliche
  • Trasportatori a coclea
  • Sistemi di lubrificazione centralizzata
  • Applicazioni con cuscinetti assiali orientabili a rulli
Confezioni disponibili
ConfezioniDati tecnici
cartuccia da 420 mlLGWM 1/0,4
barattolo da 5 kgLGWM 1/5
fusto da 50 kgLGWM 1/50
Fusto da 180 kgLGWM 1/180
Serie TLMR 101 380 ml olio di rabbocco (incl. batteria)LGWM 1/MR 380
Serie TLMR 201 380 ml olio di rabboccoLGWM 1/MR380
Dati tecnici
Dati tecniciLGWM 1/(formato confezione)
Codice DIN 51825KP1G-30
Classe di consistenza NLGI1
Tipo di saponeLitio
ColoreMarrone
Tipo di olio di baseMinerale
Temperature di esercizioDa -30 a +110°C
Punto di goccia goccia DIN ISO 2176>170 °C
Viscosità dell'olio base 
40°C, mm²/s
100°C, mm²/s
200
16
Penetrazione DIN ISO 2137 
dopo 60 cicli, 10–1 mm
100.000 cicli, 10–1 mm
310-340
+50 max.
Protezione dalla corrosione: 
Emcor:
– Standard ISO 11007
– test di resistenza al dilavamento
0–0
0-0
Resistenza all'acqua 
DIN 51 807/1, 3 ore a 90 °C1 max.
  
Separazione dell'olio 
DIN 51817, 7 giorni a 40 °C, statica, % 8–13
Corrosione rame 
DIN 51 811, 110 °C2 max. a 90 °C
Prestazioni EP 
Impronta di usura DIN 51350/5, 1.400 N, mm
test delle 4 sfere, carico di saldatura DIN 51350/4, N
1,8 max.
3 200 min.*
Ruggine da contatto 
ASTM D4170 (mg)5,5*
* Valore tipico
SKF logo