Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

Grasso per temperature e condizioni estreme

Grasso per cuscinetti SKF LGET 2 per temperature e condizioni estreme
SKF LGET 2 è un grasso a base di olio sintetico fluorurato e addensante PTFE. È particolarmente adatto ad applicazioni con temperature estremamente elevate, da 200°C a
260 °C (500 °F).
  • Lunga durata in ambienti aggressivi, come aree molto reattive o in presenza di ossigeno o esano gassoso molto puri
  • Eccellente resistenza all'ossidazione
  • Buona resistenza alla corrosione
  • Eccellente resistenza ad acqua e vapore

Applicazioni tipiche:

  • Macchine per la panificazione (forni)
  • Ruote per carrelli per forni di cottura
  • Rulli di carico nelle copiatrici
  • Macchine per la cottura di wafer
  • Essiccatoi tessili
  • Tenditori di pellicola
  • Motori elettrici funzionanti a temperature estreme
  • Ventilatori di emergenza/soffianti
  • Pompe a vuoto
Confezioni disponibili
ConfezioniAppellativo
siringa da 50 gLGET 2/0,050
Barattolo da 1 kgLGET 2/1
Dati tecnici
AppellativoLGET 2/(formato confezione)
Codice DIN 51825KFK2U-40
Classe di consistenza NLGI2
AddensantePTFE
ColoreBiancastro
Tipo di olio di baseSintetico
(polietere fluorurato)
Temperature di esercizioda -40 a +260°C
Punto di goccia goccia DIN ISO 2176>300 °C (>570 °F)
Viscosità dell'olio base 
40°C, mm²/s
100°C, mm²/s
400
38
Penetrazione DIN ISO 2137 
60 colpi, 10-1 mm265-295
Stabilità meccanica 
Stabilità al rotolamento, 50 ore a 80 °C, 10-1 mm±30 max. 130 °C (265 °F)
Protezione contro la corrosione 
Emcor:
– standard ISO 110071–1 max.
Resistenza all'acqua 
DIN 51 807/1, 3 ore a 90 °C0 max.
Separazione dell'olio 
DIN 51817, 7 giorni a 40 °C, statica, %13 max. 30 ore a 200°C
Corrosione rame 
DIN 51 811
1 max. a 150 °C
Grasso per cuscinetti volventi, durata 
Test R0F L50 durata a 10.000 giri/min., ore>1.000 1) a 220 °C (428 °F)
Prestazioni EP 
Test carico di saldatura 4-sfere DIN 51350/4, N8.000 min.
* Valore tipico
Attenzione:
LGET 2 è un grasso fluorurato e non è compatibile con altri grassi, oli e conservanti (ad eccezione dell'LGED 2). Quindi, è assolutamente necessario pulire accuratamente cuscinetti e sistemi, prima di applicare grasso fresco
SKF logo